新能源汽車的崛起,帶來了全新的駕駛體驗。與之並行的,是使用者對新、舊造車勢力在乘坐體驗上所提出的進階需求。面對不斷優化、推陳出新的產品設計,如何實現汽車內裝、外觀的柔性生產?生產型企業又該如何從容應對?Festo 自動化技術前來助力。例如,只需一套氣、電結合的機械手臂末端工具 (EOAT) 即可滿足異形車燈燈罩的柔性、穩定抓取,助力各廠商高效、節能、數位化生產確保駕乘新體驗。
為適應這項變化,各企業在生產過程中,需要對同一個產品的不同尺寸去設計多套夾具來用於脫模或抓取。Festo EOAT 機械手臂末端工具,憑藉簡單易用以及靈活執行工作,成為各汽車企業不可或缺的可靠幫手。
透過簡單地局部更換機械手臂末端工具 (EOAT) 來執行多種抓取工作,縮減了末端夾爪數量,在降低硬體成本的同時省去更換夾具的時間。
透過數字終端控制,讓操作過程更簡單,輕鬆達到柔性化生產的目標。
傳統的電動系統,需要在電氣櫃安裝獨立的伺服驅動器,且調試過程繁瑣又費時。針對這個問題,Festo 提供整體控制系統解決方案,讓設計和調試變得更方便。
Festo 簡單電動系統採用驅動器和馬達一體式設計。其中,CPX-AP-I 遠端控制系統,從頂層通訊控制到底層執行單元的一站式服務,大程度節省了通訊模組,小巧靈活,還可大幅優化 IO-Link 設備。搭配 DHWF 單指氣缸,即在狹隘的空間,也可以精準的抓取到部件。
同時,因應數位化生產升級浪潮,SMS 簡易運動系列支援 IO-Link 通訊協議,進而實現更多高級進階功能。滿足階段性停止或多點定位的應用場景,功能升級,盡顯性價比優勢。