用於無塵室的產品

Festo 常見問答和實用提示

過去,很少有行業使用潔淨室進行生產。但如今,潔淨室生產已經不局限於電子和光伏製造、醫療技術及半導體行業。許多其他行業領域也需要適合用於潔淨室的元件。您可以在此處找到關於該主題的最重要資訊。

Festo 提供哪些適用於無塵室的產品?

Festo 開發有多個適用於 ISO 7 級無塵室環境的產品系列,其中包括各種氣缸、閥門、夾爪和驅動器、抓取、真空和壓縮空氣處理系統、感測器、過濾器、控制器和接頭等。其中的大多數可滿足 6 級和 5 級環境要求,一些甚至可以用於 4 級環境。我們還可以提供客制化特殊解決方案。

我們所有的無塵室產品均根據 ISO 14644 劃分無塵室等級。由於無塵室的適用性取決於產品的使用場所和運作參數,做為客戶,您必要聯絡我們的專業顧問,並瞭解產品適用情況。歡迎聯絡我們瞭解產品是否適用於您的應用。

關於無塵室的實用資訊

Festo 是否只提供標準規格的無塵室產品?

當然不是 對於某些應用,標準解決方案無法滿足需求。例如,清潔度要求非常嚴格,以至於只能使用特殊解決方案時, 我們也能提供對應產品。而且通常情況下,只需圍繞標準產品做簡單的修改即可。如果您需要特殊產品,請直接與我們的專家取得聯絡。

客製化特殊解決方案

我們在無塵室產品方面積累了超過 30 年的寶貴經驗。同時,我們的工程師也在不斷努力改進系列元件,使其符合 ISO 14644 的 4 級標準或要求更嚴苛的環境。

我們採用可靠的兩步走諮詢方案,認真聽取客戶的意見,共同解決問題。一般來說,我們會將高敏感區域隔離開來,如此一來,即使在測試中僅名義上滿足 ISO 5 級或 6 級要求的元件也夠用。其他情況下由工程師給出解決方案以及對應的報價。

Festo 採取何種方式來鑑定自身無塵室產品的效能?

無塵室:無塵室產品測試

我們會基於 ISO 14644 標準,根據產品各自的顆粒排放量對其進行分類。對應的分類在 ISO 14644-1 中有明確規定。如此一來,無塵室產品都將採用 ISO 標準進行測量,並對顆粒物排放量進行評估。Festo 採用 HPC 法進行直接測量。這種方法更加精確和可信。

具體測試步驟詳解

這種測量方法基於最高濃度點(HPC,最高顆粒物濃度位置)。相較於其他方法,它能夠更清楚地顯示 Festo de自動化元件的顆粒物排放特性。在無塵室環境中,我們透過測量探頭,在層流和等速氣流中執行該方法,可近乎完全再現無塵室中的真實情況。透過該方法,也可確定顆粒物排放的關鍵資訊和相關資料。

此外對 Festo 而言,符合無塵室標準始終意味著封閉和受控的壓縮空氣系統,無洩漏且不會透過廢氣向周圍環境排放顆粒物。

Festo 無塵室產品是如何分級的?

Festo 的無塵室解決方案已按照 ISO 14644-1 標準進行了測試和分級。我們非常重視測量的合理性和可重複性,唯有如此,我們才能根據您的具體要求為您提供最合適的建議。

請注意:由於符合無塵室標準的判定取決於產品的使用場所和運作參數,客戶有必要聯絡我們的專業顧問瞭解產品的適用情況。歡迎聯絡我們瞭解產品是否適用於您的應用。

如何找到合適的無塵室產品?

我們在無塵室產品目錄 (PDF) 中匯總了 Festo 多條產品線中所有經過測試的元件。其中包括所有類型的氣動驅動器、閥和閥島、壓縮空氣處理裝置和附件以及電力驅動技術,以便您能夠快速實現無塵室的應用功能。一般情況下,這些產品應該能夠滿足您的要求。

無塵室產品目錄 + X

如果您想採用尚未經過無塵室適用性測試的產品,我們很樂意應邀為您進行測試。我們的專家隨時歡迎您前來洽詢,並且使特定產品符合 ISO 4 級標準或更高的要求的流程也較為簡單。

使用無塵室產品時應注意些什麼?

所用的產品在運作期間必須符合指定的無塵室等級要求, 這是最重要的一點。Festo 的所有無塵室產品均已按照 ISO 14644-14 標準進行了分級。但是,無塵室等級取決於產品在應用中的實際使用位置。這聽起來可能很複雜,但其實不然。

根據使用位置劃分無塵室等級

設備的無塵室適用性實際上一直取決於它的使用位置,也就是說,不必在所有位置都達到較為嚴格的清潔度。無塵室不是一種同質區域。可能在工件上方需要符合 ISO 14644-1 4 級標準的產品, 而在工件下方也可使用僅名義上滿足 ISO 7 級標準的產品即可。歡迎您下載我們的無塵室產品目錄 (PDF) 瞭解詳情。

包裝領域的無塵室適用性同樣如此。Festo 能夠協助您實現專業的無塵室包裝工序,但實際這麼做並沒有必要,可能還會節省一定的成本。根據我們的經驗,大多數元件都可以在正常環境下組裝和交付。然後可以直接在現場進行最終清潔。
如果元件需要執行安全功能,或者您的環境條件與資料表中列出的值不一致等等,在這種情況下,請隨時與我們聯絡。