半導體製造培訓解決方案

為了減少對國外市場的依賴,政府和工業公司對國內半導體生產進行了大量投資。 有興趣培訓半導體製造業入門級職位的合格勞動力或提升現有員工的技能嗎? 深入探討產業特性對技能需求的影響,並發掘先進工業自動化培訓計畫中卓越的最新資源。

充滿變化與複雜性的職場正等待著您的畢業生。

半導體是在被稱為晶圓廠或代工廠的專門生產設施中製造的。 這些高科技工廠在可控的無塵室環境中運行,利用先進的設備和工業自動化來執行複雜、專業的流程,並採取嚴格的品質控制措施。

半導體產業競爭激烈,技術發展迅速,產品生命週期短。 公司面臨巨大的壓力,需要迅速將新產品推向市場,同時維持品質和性能標準。 提高產量和實現高產量(晶圓上無瑕疵晶片的百分比)極為重要。

這就是為什麼半導體公司不斷投資新設備和製程優化以保持競爭力的原因。 這需要一支能夠適應不斷變化的工作場所的高技能勞動力,這也解釋了為什麼公司大力投資新員工入職培訓和持續的員工發展計畫。

您的課程是否有效地幫助畢業生做好迎接未來挑戰的準備?

半導體: 晶圓的特寫

自動化是製造過程的催化劑。

了解主要生產步驟和相關設備和工具可以揭示半導體製造的複雜性。 工業自動化在生產中發揮重要作用,因為這些製造過程需要奈米級的高精度、高速度和高產量。

晶圓製造

一切都始於高純度矽錠,通常在專門的製造工廠使用稱為 Czochralski 法的製程生產,然後出售給半導體代工廠和晶圓廠。

在晶圓製造過程中,矽錠被切成薄而圓形的晶圓。 然後對這些晶片進行拋光,以形成光滑的表面。 晶圓鋸切機用於切割矽錠,研磨機和拋光機用於拋光晶圓。

氧化

矽片表面生長一層薄薄的二氧化矽。 該層起到絕緣層的作用,有助於製造過程的後續程序。 這是使用稱為氧化爐的特殊爐子來完成。

微影

此步驟定義晶圓上的電路佈局。 將一種稱為光阻的感光材料塗在晶圓上,然後使用稱為微影步進機的特殊機器將圖案投射到晶圓上。 這台機器的工作原理類似於投影儀,但控制非常精確。 使用光罩對準系統來確保精度和一致性。

蝕刻

透過選擇性蝕刻,根據圖案化的光阻從晶圓表面去除材料。 此步驟定義了半導體裝置的特性。 蝕刻機有不同的類型:使用化學溶液的濕式蝕刻機或使用氣體或等離子的乾式蝕刻機。

在晶圓的每一層上重複微影和蝕刻製程。

沉積和摻雜

沉積是在晶圓表面添加薄層材料來建構電路並建立所需的特徵。 化學氣相沉積 (CVD) 系統將前驅氣體引入反應室,在那裡反應形成薄膜。 物理氣相沉積 (PVD) 系統使用物理方法(例如蒸發或濺鍍)將材料沉積到晶圓表面。

在摻雜階段,將雜質引入半導體材料以改變其電特性。 離子植入是一種常見的摻雜方法。 離子植入機將離子加速植入晶圓表面,以在特定深度植入摻雜劑。 擴散爐在摻雜氣體的條件下加熱晶圓,使摻雜物擴散到半導體材料中。

金屬佈線

此步驟也稱為金屬化,涉及在晶圓上添加金屬層以連接電路的不同組件並提供電流流動的路徑。 這是使用類似於沉積中使用的沉積系統來完成的。 一旦金屬沉積,就使用微影技術對其進行圖案化以形成電線。

電容器、電晶體、電阻器和二極體等電子元件可以在製造過程的各個步驟中整合到半導體裝置中,具體取決於所製造的半導體裝置的類型。

封裝和測試

半導體裝置經過分離、封裝和測試,以確保其功能性和可靠性。 晶片鍵合機將單一晶片附著在封裝基板上,打線機將晶片連接到封裝引線,封裝設備將晶片密封在保護材料中,測試系統執行電氣測試以驗證設備性能。 電化學晶片分選 (EDS) 機用於測試每個晶片的電氣特性並根據其性能進行分選。

對製造和維護技術人員的需求激增。

半導體製造業的技能短缺影響許多職業,包括品保和控制、安全、供應和物流專家,以及研發、自動化、流程自動化、計量等領域的眾多工程師。 兩種特定職業的需求量特別大:

  • 製造或生產技術人員和操作人員,負責在生產現場操作和監控半導體生產設備。 他們確保製造過程順利進行、排除故障、執行日常維護並遵守安全協議。
  • 維護或設備技術人員,負責管理和維護製造設備。 他們監督設備安裝、校準、故障排除和預防性維護,以確保最佳效能和正常運作時間。

您的培訓計劃是否涵蓋所有技能要求?

我們的學習計畫使畢業生具備紮實、多方面的專業知識。 有各式各樣的高科技設備和系統可以有效地調試、操作、維護、排除故障和維修。 對基礎技術和原則的紮實理解,確保了他們在與雇主的融合計劃期間能夠順利過渡到該行業。

半導體基礎知識

半導體製造業新進員工的入職培訓計畫應涵蓋基本主題,以便全面了解半導體的基礎知識和製造流程。

半導體 物理學簡介,包括能帶理論、摻雜和載流子遷移率等概念,以及對半導體產業價值鏈的回顧,為課程奠定了基礎。 接下來,概述半導體材料、裝置結構和裝置特性,幫助新員工掌握基礎知識。

接下來,我們探索半導體 製造流程,包括微影、蝕刻、沉積和封裝,深入了解生產的複雜性。 介紹製造設備以及計量工具的操作和維護,以熟悉該行業的基本工具。

無塵室 協定和 安全 標準對於確保污染控制和工作場所安全極為重要。 品質控制原則和數據分析技術完善了該計劃,強調了產品品質和製程優化的重要性。

透過專注於這些主要主題,新員工可以對半導體製造有深入的了解,為在該行業取得成功做好準備。

工廠自動化

半導體製造的特徵是數位化,因為它構成了工業 4.0 技術的基礎,例如 工業物聯網  (IIoT)、 AR. (VR)、人工智慧 (AI)、大數據分析和其他先進創新。 在此背景下,工廠自動化技術的數位化優化了生產流程並提高了營運效率

機電一體化是一門融合機械、電氣和電腦工程的多學科領域,對於理解和維護半導體生產中使用的複雜機械和機器人系統極為重要。 此外,隨著製造設施向互聯生產線發展,操作人員需要具備 網路技術 方面的專業知識,以確保設備和系統之間的密切溝通和協調。 MES 平台在最佳化生產流程、調度和資源配置方面發揮關鍵作用,要求操作人員熟練操作和使用。

此外,隨著對 能源效率的日益關注,員工必須掌握能源管理原則,特別是在電氣系統和壓縮空氣使用等領域,以盡可能減少能源消耗並降低半導體製造設施對環境的影響。

工業和移動機器人

工業機器人和移動機器人已經成為現代晶圓廠環境不可或缺的一部分。

工業機器人 在整個製造過程中處理矽晶片。 它們用於半導體組裝和封裝操作,以高精度拾取和放置組件。 工業機器人透過在製程室內精確定位基板和掩模來協助蝕刻和沈積過程。 它們可用於計量和檢驗,甚至無塵室維護。 根據任務的不同,可以使用各種機器人,例如關節型機器人、笛卡爾機器人、協作型機器人(cobot) 等。

自主或半自主 移動機器人 也用於物料搬運(在製造工廠的不同區域之間運輸材料、組件或成品)、庫存管理(追蹤和定位半導體晶圓、組件或工具)和檢查任務。

可程式邏輯控制器 (PLC)

PLC 廣泛應用於半導體製造系統中,以控制和協調各種製程。 對於從事工業自動化、製造和製程控制的個人來說,熟練 PLC 技能極為重要,使他們能夠有效地編程、操作和維護 PLC,以優化生產流程並確保工業機械的平穩運作。

了解 PLC 硬體元件 對於選擇、安裝、設定和排除 PLC 系統故障極為重要。 熟練 PLC 編程 語言對於使用專業編程軟體開發、測試和偵錯 PLC 程式極為重要。 此外,將安全功能(例如緊急停止電路、聯鎖裝置和安全繼電器)整合到 PLC 程式中極為重要。

由於 PLC 通常整合在 工業網路中,技術人員還必須了解 PLC 如何與半導體工廠中的各種製造設備和系統互動。 這包括了解用於將 PLC 與機器人、真空室、化學輸送系統和計量工具等設備整合的感測器技術、執行器類型、通訊協定和資料交換機制。 PLC 通訊介面的配置、網路連接的設定以及通訊問題的排除需要對工業通訊協定有深入的了解。

此外,員工應該能夠收集、處理和 分析 PLC 產生的資料 ,以監控流程效能、識別偏差並優化生產流程。

電氣技術

電氣系統在啟動、控制和監控半導體製造設備和製程方面發揮著極為重要的作用。

所有技術人員都需要對電氣工程和電子學基礎有深刻的了解,例如電氣原理,包括電壓、電流、電阻、功率和電路。 對電氣安全實作進行培訓極為重要,其中包括鎖定/掛牌程序、個人防護設備 (PPE) 的正確使用以及使用高壓設備的預防措施。

電動馬達因其高效、精確和可靠而被廣泛應用於半導體製造的機器和系統。 電動馬達能夠提供穩定的性能,再加上維護要求低,因此成為半導體製造廠中機械臂、傳送系統、真空幫浦和晶圓處理系統等關鍵設備供電的首選。

電動馬達控制器可確保整個生產過程的效率、精確度、可靠性和安全性。 可以使用繼電器、步進和伺服驅動器、變頻驅動器、PLC 等基本技術來調節它們的速度、扭矩、方向和位置。 等等。

電子技能對於半導體製造工人來說是必不可少的,因為它使他們能夠掌握半導體技術的基本原理、優化製造工藝、操作精密設備以及排除故障和維修電路板。 熟練電路理論、電力電子技術、類比電子技術以及數位電子技術對於半導體製造尤其重要,因為半導體製造中的生產設備會使用複雜的電子元件和系統。

氣動

氣動和電動氣動元件通常用於半導體製造設備中,用於各種目的,包括驅動、控制和操縱。 真空技術確保晶圓在微影和蝕刻過程中保持對準和穩定。 氣動幫浦和閥門確保氣體和化學品的精確、持續供應。

鑑於半導體製造對高精度、複雜自動化和數據驅動最佳化的需求,數位氣動裝置(配備數位控制技術的氣動元件)提供了增強的功能、精確的控制和通訊能力。

這些技術可實現具有快速反應時間、簡單安裝和維護、清潔和適應性等特點的經濟高效、高性能解決方案。 此外,氣動系統無火花且本質安全,適合在半導體製造設施中常見的危險環境中使用。

感測器技術

感測器在監控、控制和優化各種流程、設備和環境中發揮關鍵作用,以確保生產高品質的半導體。 感測器監測溫度、壓力、流量、液位、光學特性、振動、位置等,提供製程條件的即時回饋。 這使操作人員能夠保持最佳參數並適時偵測任何可能影響產品品質的偏差。

近年來,智慧型感測器及其與工業控制系統的無縫整合將自動化提升到了新的境界,提高了效率、準確性和可靠性。

傳輸技術

雖然半導體晶圓廠是高度自動化和高科技的環境,但操作機器和系統仍然需要基本技能:

泵浦和管道系統是半導體製造設施不可或缺的組成部分,它們促進各種流程和操作,例如輸送化學品和氣體、冷卻、真空生成和廢物管理。

機械驅動系統依靠各種組件(例如皮帶、鏈條、齒輪)將動力和運動從馬達傳輸到半導體加工機械內的運動零件。

工業電線在為各種機器和系統提供電力和連接以確保其可靠且有效率地運作方面發揮關鍵作用。

基本尺寸計量和常用手動工具的正確使用對於生產設備和機械的有效維護和維修任務極為重要。

暖通空調和製冷

在半導體製造中,加熱、通風、空調 (HVAC) 和冷卻系統對於維持高品質生產所需的精確環境條件極為重要。 這些系統控制溫度、濕度和空氣品質,這些對於製造過程都極為重要。

技術人員必須熟練使用監控工具來追蹤這些環境指標。 他們的技術能力必須擴展到理解HVAC 控制系統以及這些系統如何與其他設施系統和流程整合。 他們還必須了解基本的冷凍概念,例如熱力學基本原理和冷凍循環。

流程自動化

半導體製造需要各種製程儀表和控制儀表來確保對流量、液位、壓力、溫度、pH 值和電導率等製程變數進行精確控制、監控和最佳化。 常見的例子包括流量計、pH 感測器和壓力控制器。 變送器、閥門和其他現場設備也是這些製程迴路中的關鍵組件。

監控和資料收集 (SCADA) 和分散式控制系統 (DCS) 是自動控制系統的範例,它們根據感測器的回饋調整製程參數,以維持所需條件並實現一致的半導體品質。 這些系統以高精度和可重複性調節氣體流速、化學劑量和設備設定。 SCADA 系統通常即時監控和視覺化製程數據,而 DCS 系統則提供製程設備和操作的集中控制和協調。

水管理

半導體製造嚴重依賴污染物極少的超純水。 超純水 (UPW) 系統使用逆滲透、去離子和過濾等先進的淨化方法來滿足嚴格的品質標準。 這種純淨水是各種製造過程不可或缺的一部分,包括晶圓清潔、化學混合和沖洗。 保持製程用水的品質和數量對於一致、可靠的生產程序極為重要。

此外,水也是重要的冷卻劑,可防止設備過熱並確保最佳性能。 鑑於半導體製造產生的廢水含有多種化學物質和污染物,因此在排放、回收或再利用之前必須進行有效的處理過程。 這盡可能減少了水消耗和環境影響,並確保了製造實踐的永續性。

卓越營運和品質

卓越營運和產品品質是半導體製造的關鍵支柱,需要透徹了解各種原則以確保效率、可靠性和產品卓越性。

透過了解精實生產概念,包括減少浪費、持續改善和價值流映射,員工能夠優化流程並消除整個半導體製造過程中的低效率。

熟練統計製程控制 (SPC) 技術有助於操作人員監控和管理製造流程,保持一致性並迅速識別可能影響產品品質的偏差。

全面生產維護 (TPM) 原則的知識,對於確保設備可靠性、盡可能減少停機時間以及盡可能提高半導體製造設施的整體設備效率 (OEE) 極為重要。

此外,熟練防錯法、5S工作站組織、價值流分析和映射以及六標準差方法等其他主題,進一步豐富了製造業員工的技能,增強了製造營運。

先進的製造需要先進的學習環境。

尖端、引人入勝的教育環境有助於個人為在半導體製造業成功起步做好準備。 有效的培訓計劃和設施的關鍵組成部分包括:

最先進的設備

提供與半導體工廠環境相似的設備,確保學生能夠熟悉業界標準的機械和技術。

實作培訓機會

提供模擬真實製造場景的實作練習、實驗和專案,讓學生獲得寶貴的實務經驗。

數位學習資源和工具

利用多媒體課程、模擬工具、虛擬實驗室和擴增實境應用程式可以增強學習體驗、滿足不同的學習風格並促進對複雜概念的理解。

個人化學習路徑

根據來自不同背景和不同職業抱負的學生調整培訓,確保每個人都能接受適合其需求和目標的客製化教育。

持續評估和回饋

追蹤學生的進度,確定需要改進的領域,並在整個培訓計劃中提供指導和支援,確保學生不斷發展他們的技能。

軟技能發展

強調溝通、團隊合作和適應性等軟技能的發展,對於在半導體製造的協作和快節奏環境中取得成功極為重要。

利用產業合作夥伴關係。

提升畢業生的就業能力,取決於課程和學習成果與行業技能要求和市場需求的緊密結合。

積極與行業利益相關者合作,特別是附近晶圓廠或代工廠的人力資源或培訓人員,有助於改進或設計與行業高度相關的計劃和課程。 這可能涉及建立實習、學徒制和行業諮詢委員會。

你還能做什麼?

  • 透過研討會、線上研討會和課程確保您自己的專業發展。
  • 閱讀有關該主題的行業出版物、期刊和新聞通訊。
  • 與提供半導體製造培訓的同儕機構進行比較。
  • 與其他教育工作者取得聯繫,運用他們的見解和經驗。
  • 監控半導體維護和生產技術人員職位發布以獲取產業見解。

準備好改進您的技術培訓計劃和設施了嗎?

我們的培訓專家將幫助您將行業要求轉化為可操作的、實用的培訓內容和工具,使學習(和教學)高效且引人入勝,並滿足您的培訓、空間和預算要求。

最大化您的投資報酬:利用個人化建議、房間規劃、認證計畫、培訓師培訓課程、調試和維修服務。

憑藉 Festo 作為半導體產業自動化解決方案領先供應商的良好業績,您可以信賴我們對該產業的複雜性和挑戰的深入了解。