智慧倉儲物流圖片

倉儲物流自動化

無論貨物大小、重量如何、堅固或是脆弱,您都需要以動態可靠的方式對其進行運輸。我們可以為此提供幫助。我們為您的智慧倉儲物流提供高效的自動化解決方案,包括可靠的零組件以及具有相關服務的即安裝系統。我們的解決方案可以確保您每件貨物、每天的運輸都踏實可靠。

我們為倉儲物流提供的系列解決方案快速高效,具有以下特徵:

  • 靈活:根據您的需求量身定做電動和氣動自動化解決方案,可在各種不同的任務中可靠地進行運輸工作
  • 可靠:工作元件的品質值得信賴,在高速運轉條件下,依然可以達成長壽命、低噪音
  • 智慧:使用數據分析、機器學習和人工智慧技術,讓自動化流程更加優化

我們是您完整貨物鏈的完美合作夥伴

倉儲物流

推、提、撿、送、運 — 完整貨物鏈所需的運輸任務需求多樣。選擇我們做為您的自動化夥伴,您將享受到我們提供的全方位解決方案。

自動化倉儲物流優點一覽

推:可靠的裝卸操作

倉儲物流應用

  • 您可以根據需求選擇電動或氣動系統。
  • 該產品單元體積小、靈活,只需非常小的空間即可安裝。
  • 採用完美匹配的解決方案:氣缸閥組合、即裝即用、分散式 I/O 安裝系統

提:安全、可靠抓取重量級貨物

倉儲物流應用 ─ 抓取技術

  • 在所運輸貨物高度相差較大的情況下,提供可靠、精準和低振動的解決方案。
  • 配有齒輪皮帶或螺桿驅動的直線電缸,可以適應不同載貨量和動態,給您帶來高度精確的抓取體驗。
  • 直線電缸產品組合眾多,您可從中選擇,包括 Festo 馬達和控制器。

撿:最大的靈活性抓取散亂零件

撿料

袋式輸送系統:靈活、可靠、智慧

倉儲物流的袋式輸送系統

  • 您可以根據需求選擇電動或氣動系統
  • 氣缸/閥和電缸/馬達完美匹配的系統解決方案,可以確保可靠的操作和較長的使用壽命,甚至能提高循環速度。
  • 這些部件都具有一些智能特性,例如終端位置緩衝或緩停止,可以發揮降低噪音的作用。

無人搬運車 (AGV):自動、高效、安全

無人搬運車

  • 無人搬運車可用性高,能夠優化搬運路線,並具有卓越的靈活性,同時可降低搬運工作中的損壞發生率。
  • 我們的電動自動化技術可確保可靠高效的運行,採用合適的直線電缸 (其中包含多個馬達),和一個尺寸精巧、高性能、經濟實惠的控制平台。

根據您的需求量身定做

電動還是氣動?您可以從我們的一系列自動化解決方案中,選擇最適合您倉儲物流任務的解決方案。

電動

伺服驅動控制器

伺服驅動控制器 CMMT-ST

超小型步進驅動控制器 CMMT-ST 高度經濟、動態和精確地執行定位和移動,功率高達 300 W,採取點對點或插補的方式。它也可以透過 Festo Automation Suite 和整合的自我設定功能在最短時間內進行簡單調試。

伺服驅動器

伺服驅動器 CMMT-AS

精巧型伺服驅動器,用於點對點和插補運動,適用於各種基於乙太網的匯流排系統,可直接整合到不同控制器製造商的系統環境中。

自動化系統

自動化系統 CPX-AP-I

藉由防護等級為 IP65/IP67 的新型 I/O 系統 CPX-AP-I,強大的 I/O 模組和現有的閥島介面可以整合到最重要的主機系統中,包括 IO-Link 主站。

自動化系統

自動化系統 CPX-E

當用作自動化系統時,CPX-E 充當自訂移載系統的中央控制器。CPX-E 用作 EtherCAT 主控制器和運動控制器,防護等級 IP20,或精簡且經濟高效的遠端 I/O 系統。

伺服馬達

伺服馬達 EMMT-AS

伺服馬達 EMMT-AS 用於高要求和高動態應用場合,具有非常好的可控制性和定位路徑精度,同時對於節省空間的單電纜解決方案大幅減少安裝工作。

滾珠螺桿電缸

滾珠螺桿電缸 EGC-BS

重載、高精度的螺桿式電缸 EGC-BS 運行安靜,具有獨特的優化橫切面,可最大限度地提高剛性和負載能力。這代表這些螺桿式電缸常常尺寸較小,而可降低成本。

齒輪皮帶電缸

齒輪皮帶電缸 EGC-TB

重載齒輪皮帶電缸 EGC-TB 具有獨特的優化橫切面,可最大限度地提高剛性和負載能力。這種動態直線電缸即使在大負載和長行程的情況下也可實現高速。

滾珠螺桿電缸

滾珠螺桿電缸 ELGA-BS-KF

強大、動態並由堅固的防塵帶保護。螺桿式電缸 ELGA-BS 的精度、耐用性和動態回應使其能夠在高達 3000 mm 行程的嚴苛條件下非常有效地完成定位任務。