氣源處理和閥技術

使用的氣源處理為您帶來的優勢:

  • 延長工具機的使用壽命
  • 減少機器故障
  • 縮短停機時間

藉助整合的監控功能,可以隨時瞭解壓縮空氣過濾器的狀態,以便計劃依需求維護。

其中一個明顯的優點是,由於流量較大並且氣源處理裝置結構精巧,您可以選購比正常尺寸小一號的裝置。

可以根據 ISO 8573-1:2010 標準,例如 (7:4:4) 級,為所有常見應用進行配置,以及對於所有需要超純壓縮空氣的嚴苛應用,如光學位移編碼器的 (1:4:1) 級,或者雷射切割系統的 (1:2:1) 級。

氣源處理和閥技術

用於工具機的閥島 VTSA-F 產品型錄

雷射加工工具機自動化

我們的產品可確保空氣符合要求:

  • 氣源處理裝置配備的過濾器從細濾器到活性碳過濾器,具有整合污染程度感測器
  • 吸附式或膜片式乾燥器將壓縮空氣的露點提高至・1:2:1・級,符合・ISO・8573-1:2010。
  • 氣源處理裝置具有整合露點感測器,用於即時評估壓縮空氣的品質,並且相應地做出反應。
  • 比例壓力調節閥 VPPM/L 在切割過程中調節氣體時,高度精密且能快速回應。

用於雷射加工工具機的產品

上下料系統自動化

針對不同環境的客製產品:

  • 附加刮塵密封圈
  • 各種材質的皮帶
  • 耐化學品密封件
  • 波紋管,真空吸盤
  • 氣密封
  • 真空產生器
  • 擺動夾頭

我們新一代的驅動軸將激發創新理念:

您可以將電動和氣動產品結合,為您的上下料任務獲得最高效且最經濟的解決方案。藉助我們的模組,您可以輕鬆設計出完整且極具成本效益的移載系統。這樣可以節省開發時間,對您的核心業務有益。充分利用不同的技術(齒輪皮帶、螺桿或齒輪齒條軸)和各種行程長度(對於水平軸,最長・10・公尺;對於垂直軸,最長・2.5・公尺)。透過為皮帶或密封件採用最好的材質,可以獲得最適合您應用的環境條件的穩固可靠系統。

用於水平軸的產品

用於垂直軸的產品

控制冷卻、潤滑和清洗迴路

一站式提供介質閥和自動化技術

您可以將兩種採購過程相結合,然後僅使用一個介面進行訂購、開票和物流過程。我們將根據您對閥技術、所需開關頻率、壓力範圍或密封材質方面的要求,為您尋求最佳解決方案。

用於冷卻、潤滑和清洗迴路的產品

藉助過程閥的線上配置程式,配置更容易。您可以使用我們的配置程式將成套球閥與成套蝶閥。

用電動和氣動技術實現自動門

廣泛的產品組合,從簡單的伺服技術到無刷技術(具有用於安全門的增強整合安全功能)

用於自動門的產品

用於門、艙門或風門的高動態控制模塊・PPK

專門開發的控制模塊・PPK・可明顯改善門、艙門和風門的動態性。相較於傳統控制系統,開啟和關閉時間通常縮短一半。

特性和優點:

  • 生產率顯著提高
  • 系統穩固可靠
  • 無需設定或調整
  • 穩定調節,即使有磨損跡象
  • 末端位置無振動緩衝,無反彈

平衡應用採用氣動技術,補償電動垂直運動

透過將垂直運動轉變為水平運動,縮小電缸系統的尺寸,進而補償被移動物體的重量。

效果:

  • 降低電缸驅動器的成本
  • 降低營運成本
  • 增加動態響應
  • 加速系統反應

檢查工件的位置是否合適

透過我們的・SOPA・感測器提高過程可靠性。

每次將原材料固定在工具機內時,灰塵或碎屑會妨礙其正確定位或對齊。我們的・SOPA・感測器可杜絕這些故障。

夾緊和移載工件

我們的產品將確保:

  • 最佳保持
  • 夾緊力充分
  • 精確定位
  • 可靠移動。

選擇合適的夾爪或真空系統,您將獲得以下支援

工程設計工具

適合移載和夾緊的產品

透過龍門系統擴大刀具儲存

移動、旋轉或移載:藉助我們的移載技術,您可以擴大儲存系統,並且始終擁有合適的刀具。