自動化解決方案,用於採用 Nereda® 技術的污水處理應用

Nereda® 技術是一種創新、永續、經濟的生物污水處理技術。這項屢獲殊榮的技術比傳統污水廠小四倍,且利用好氧顆粒生物質的獨特特性和出色的沉降性能。Festo 從水廠規劃階段就提供支援,並使用氣動自動化來確保精確的過程順序。

Nereda® 技術是永續性和經濟性生物處理城市和工業污水的新型現代化標準。Nereda 流程獨一無二之處在於,用於淨化污水的微生物生長在快速沉降的顆粒中。所有生物處理的過程同時在這些顆粒中進行。

Nereda 流程技術基於一個簡單的 3 步循環,在一個或多個 Nereda 流程反應器內發生。每個循環不同階段的持續時間和過程參數可自動調節,以確保最佳的高效率性能,不受污水數量、成分和溫度波動的影響。

  • 污水灌入同時排出淨化的污水(位移)。
  • 在曝氣階段,同步生物去除有機物、氮氣和磷化合物。
  • 快速沉降過程中,生物量被從污水中分離出來,Nereda 水廠為下一個新循環準備就緒。

Festo 是 Nereda 的首選供應商

Festo 支援整個氣動系統的設計、安裝和調試。為優化氣源,Festo 提供的 Turn-Key 一站式解決方案,其中包括了控制櫃、空壓機、氣管和附件。氣源監測確保高效和穩定的過程,還可提供具維護協議的整體系統保修服務。

能源效率最大化,符合 DIN EN ISO 11011

完美選型的壓縮空氣系統確保能源效率最大化,Festo 根據 DIN EN ISO 11011 標準進行評估,讓您能為能源和環保管理取得可靠的數據,進一步挖掘您水廠的優化潛力。

一站式提供專業知識和技術

控制櫃解決方案
用於保護分散式自動化元件不受外部因素的影響。

MS 系列
模組化氣源處理,配置選項眾多,例如壓力調節和防止篡改。

CPX/VTSA
大流量閥島 VTSA 用於控制大批量的驅動器,結合電氣終端CPX 實現了功能整合的最大化,例如壓力監測以及數位/類比輸入和輸出。

特性:

  • 排水以保持壓力露點
  • 壓縮空氣監測
  • 閥島 VTSA,具 Modbus 通訊
  • 壓力調節和氣源,用於現場測量設備
  • LED 指示燈、加熱和濕度控制

成套過程閥

預組裝的成套過程閥,元件深度匹配,安裝更簡單,確保您的規劃確定性,甚至在客戶專用的解決方案中依然如此。

壓縮空氣網絡

完美選型的壓縮空氣網絡,對於高能效的工廠至關重要。在 Festo,您可一站式獲得所有元件,從空壓機和氣源處理(如乾燥器)一直到各類氣管和接頭 ─ 當然也少不了我們專家的各種建議。