協助客戶提高能源效率

義大利專用機器製造商獲得競爭優勢

對於 OSAI 來說,無論是管理還是生產層面,擁有可靠的技術合作夥伴都是一項基本要求。義大利專用機器製造商 OSAI 技術總監 Franco Cresto 強調:「我們尋找的是技術合作夥伴,不是供應商。」 最終,Festo 不僅成為了他們的電動和氣動自動化技術合作夥伴,更協助他們提高能源效率。

OSAI A.S. S.p.A. 位於 Turin (杜林) 附近的 Parella,專門設計和製造標準系統,也就是半導體、汽車和電子行業組裝和測試高科技元件的專用機器。每個系統都根據客戶的需求進行訂製,並配備最新技術。

讓客戶意識到能源效率

Franco Cresto 解釋說:「我們讓客戶意識到能源效率這個問題。」 為此,OSAI 使用了完整的氣動自動化元件組合,以及用於抓取工件的笛卡爾系統,最近還使用了 Festo 的電缸。Cresto 解釋道:「正因為這些解決方案和諧地整合了氣動和電動驅動器,OSAI 才能夠為 80% 的機器提供創新和節能的解決方案。」

Cresto 繼續說道:「能源效率影響著整個過程,因此我們要找到一種綜合方法來提高能效。從規劃到運作階段,所有的參數必須匹配,才能保證機器或系統的能源效率。」 這一切要從用於打造高能效產品的軟體開始。從前端到閥和氣源處理,所有的設計和實施都是為了盡可能降低能耗。換句話說,產品和解決方案相輔相成,確保了它們能夠產生預期的作用,不僅在技術層面,還包括培訓和諮詢層面。

節能模組

自動洩漏檢測

E2M 模組關斷時,它會對系統進行洩漏測試。如果偵測到使用者先前定義為「臨界」的壓降,它會通報工廠的控制系統。E2M 會自動偵測系統管道中的任何洩漏,以便進行必要的維修作業。該模組還有一個選項,可以手動開啟和關斷氣源。在生產過程特別複雜的情況下,可以停用自動待機偵測,以便使用者透過 PLC 判定機器是否運作。

MS6-E2M 能效模組的另一個優勢是主動狀態監測功能,它可以隨時為系統操作人員提供最重要的能源和過程資料。該模組可以透過 Profibus 完全整合到機器控制器中,實現相關資料的循環交換,例如能源消耗和設備利用率。