自動化解決方案可以提高生產的速度、靈活性和成本效益,但也會消耗大量能源 — 無論是使用產生用於氣動系統的壓縮空氣還是運作電氣元件。我們將協助您的自動化盡可能達成節能和碳中和,例如,使用節能模組 MSE6 或我們的節能服務,這些均已通過德國萊茵 (TÜV) 認證。您最多可節省 60% 的能源。現在正是為您的企業回饋環境的時候!我們將在此為您展示如何做到這一點。
應用完全根據您的個人要求量身打造時,其效率最高。您可以選擇正確技術並優化選型元件,建立一個長期節能框架。使用我們的各種工程設計工具,這個過程將變得更加輕鬆。
自動化的可持續性始於系統的設計階段。透過選擇正確的驅動技術,您可確保系統在整個使用壽命期間盡可能達成節能。當然,動態響應、力、控制特性、負載剛性以及經濟效益始終是重要影響因素。在許多情況下,將兩種技術適當結合是最佳解決方案。
電動 – 在動態運動過程中達成節能
電動自動化技術可針對靈活配置的高動態、直線或旋轉多軸運動提供節能解決方案 — 精度高且輸出力強大。
氣動 – 在夾持、拉緊和夾緊工作中實現節能
這項技術經濟高效且維護要求低,可達成兩個終端位置之間的節能運動,例如用於夾持、拉緊、夾緊和壓製應用。簡單而穩固的氣動技術幾乎可見於自動化行業的所有領域。
氣伺服 – 在大負載應用中實現節能
如果您需要定位 15 到 300 公斤的重負載,氣伺服是一種節能且經濟實惠的解決方案。基於這項技術的驅動元件,具有在位置控制和力控制之間快速切換以及輕緩移動到不同位置的特性。
為系統選擇技術前,您應該瞭解工作階段的2 以及未來的預期總擁有成本 (TCO)。
我們的《CO22 和 TCO 指南》可協助您比較產品組合中的電動和氣動驅動器。該工具提供能源消耗、CO2 排放量、採購成本和總擁有成本的清楚比較,支援您基於關鍵因素的寶貴決策。
智慧工程設計的重點是完美調整元件尺寸和選擇最佳控制技術。
您可以利用我們的數位化工程設計工具,輕鬆為系統建立節能設計。根據要求進行針對性氣缸選型,可在實際應用中節省高達 40% 的耗氣量。評估矩陣、成本計算器和模擬軟體,有助於您從一開始便做出正確決定,並根據您的具體應用優化系統。
節能和可持續發展始於員工的思想。Festo Didactic 是全球領先的技術教育專家。我們向現今和未來的專家傳授他們所需的知識和技能,以便他們能夠在從系統設計到日常運作的過程中,發現工作中的節省潛力並系統地採取相對措施。
從新系統的全面規劃到運作期間的簡單措施,我們有很多方式能夠顯著提高能源效率,進而提高系統生產率。以下關於氣動和電動自動化解決方案的節能建議將協助您進一步接近碳中和生產的2 合作夥伴。
節能措施始於規劃階段。精心選擇適合應用的驅動器類型極為重要。單動氣缸或降低返回行程壓力,可以顯著減少壓縮空氣消耗。也可使用調壓閥板和調壓閥。在長時間待機的情況下,建議使用配備刹車的伺服/步進馬達。
Festo 工程設計工具有助於您選擇適合您應用的產品。
驅動器設計是影響能源消耗的主要因素。必須盡可能避免驅動器過大。驅動器愈小,能源效率愈高。
移動重量需要消耗能量。因此,您應該保持較小的移動質量,例如確保一切設備尺寸適當、組合元件和選擇輕型產品。
摩擦愈小,能源損失愈小,壽命就愈長。為確保永續運作,最好使用低摩擦元件。
在許多應用中,電驅動器不僅需要加速負載,也必須主動控制其減速。在特定情況下,制動能源可重複利用以節省電能,例如使用直流母線耦合器。
如果在應用中,不同驅動器的加速和減速階段同時進行,您可對控制器的中間電路進行耦合,並將制動能源儲存在其中。馬達控制器 CMMP-AS 有助於完成此項工作。
在一些工作循環中,可以暫時停止能源供應,藉以達成零能耗和零洩漏。
在電動自動化技術中,具有平坦加速斜坡的最佳控制器設定可以減少能源消耗,並盡可能地減少振動。
在可靠地夾持物體時,真空壓力並不需要完全保持恆定。尤其對於光滑表面和無孔材料,可使用節氣迴路來避免連續的空氣消耗。其目的是僅在需要時使用真空技術。
真空發生器 OVEM 和真空產生器 VADMI 具備智慧真空監控功能,僅在需要時產生真空,並且可自動關斷。可節省之前所需壓縮空氣量約 60%。
我們有很多方式可降低壓力程度,進而降低能源成本。
正確的氣源處理不僅會延長元件和系統的使用壽命,也可提高生產率和能源效率。從長遠來看,這就是保養的效益。我們的 MS 系列氣源處理裝置 適用解決方案,可組合不同的規格。
有關選擇最佳氣源處理裝置組合的更多資訊,請參閱白皮書「氣動應用的氣源處理」(PDF)。
閥和氣缸之間的許多氣管過長,其中所謂的死容積增加壓縮空氣消耗。這種非生產空氣消耗也會對系統的循環時間產生負面影響。氣管中的死區通常在總耗氣量中佔有很大比例,尤其是在耗氣量較小的驅動器或夾爪中。
需要注意的是,未發現的洩漏會一直產生不必要的能源成本。根據經驗,我們知道現有系統的洩漏率最多可以降低 20%。因此,必須定期檢查壓縮空氣系統,並檢查是否存在洩漏情況。
有關更多壓縮空氣系統的潛在節能方式,請參閱白皮書「將壓縮空氣系統的能源成本降低高達 60%」(PDF)。
安裝能源持續監控系統,監控壓縮空氣使用情況。原則上,每種能源均應透過感測器技術監控。在氣動應用中,主要透過流量感測器監控。
想瞭解更多資訊?您可以下載全文 144 頁的節能建議與技巧 (PDF),我們在其中整理了關於每個產品類別的建議。
簡單且先進的應用解決方案,可協助您充分利用壓縮空氣元件,並減少能源消耗。
您可以依靠 Festo 的技術專家與高效技術,確保您的機器和系統在未來消耗更少的資源和能源。這不僅會減少 CO22 也會降低您的運作成本。不僅增強生產過程的可持續性,而且提高貴公司的生產率。有關我們的知識、經驗和產品,請參閱 Festo 節能手冊 (PDF)。