Festo LX 中的學習內容

從工廠自動化和流體技術,到工業物聯網 (IIoT) 和工業 4.0,再到電氣工程、過程自動化系統、再生能源和 STEM,Festo LX 針對許多技術培訓和進修領域提供了豐富、全面的學習內容。 此外,在精實管理、專案管理和掌握軟技能方面,我們也提供多樣化的非技術類學習內容。 您可瀏覽下列手冊中的重點課程,或直接在數位學習入口網站中搜索可學習的課程。

Festo LX 的運作方式

Festo LX 學習平台為培訓師和學員提供了各種不同的功能,讓學習變得更加輕而易舉。 Festo LX 是一個數位學習入口網站,它高度靈活,支援個人化學習,並整合實用的學習系統。 其中包括內容全面的專業課程,課程內容均由我們的產業專家精心設計,滿足行業需求。 課程結構基於微觀學習方法,即學習內容以小單元的形式編排,即使學習時間很短,學員也能有所收獲。 歡迎進一步深入瞭解 Festo LX 入口網站功能。

Festo LX 的學習形式

為了使課程盡可能高效和多樣化,選擇合適的學習形式即為重要。 Festo LX 針對展示和傳授學習內容提供了多種選擇。

eLearning 課程

我們的 eLearning 課程提供了互動式學習內容,通常採用說故事的方式進行,並且由講者引導您完成課程學習。 這些課程特別適合用來導入新主題,以及概覽更高階的知識。 最大的優勢在於,您只需要擁有連接網路的平板電腦、筆記型電腦或智慧手機,就能完成課程學習。

eLab 課程

我們的 eLab 課程提供大量有關硬體的學習內容,並利用 Festo 教學與培訓事業部設備或模擬軟體來進行教學。 在這些課程中,培訓師需要根據預期學習目標來選擇多項練習。 必須使用我們的相關學習系統才能完成課程學習。 我們的 eLab 課程目的在於運用實際任務來驗收先前學到的理論知識。

eTheory 課程

我們的 eTheory 課程針對技術主題提供了大量有別於硬體的學習內容。 與 eLearning 課程相比,eTheory 課程所傳授的知識通常更為廣泛。

學習成果檢查

我們的學習成果檢查用於了解對先前知識的掌握情況,或用於了解學習者在某一主題上的學習進度。 我們採用預先編寫的考卷進行評估,學習者須在一定時間內完成上面的題目,並且要答對一定題數才能通過測試。 測試時間和答對題數是由培訓師設定,方便對應調整測試難易度。

模擬

我們透過模擬來指導學員進行實用且安全的實驗,這些模擬實驗不會影響實際流程。 採用模擬的培訓具有成本優勢,因為它省下了購買額外學習設備的費用。

學習影片

在我們的學習影片中,專家會以深入淺出的方式講解知識。 影片中的技術培訓主題會以容易理解、著重實用的方式講解,進而加快學習過程,促進有效學習。

選擇合適的授權,實現最佳學習效果

您可選擇合適的訂閱模式,實現更出色的學習效果: FestoLX 針對不同的使用者群體,提供不同的訂閱模式。

常見問題解答 — 有關 Festo LX 的常見問題解答

在本常見問題解答部分提供了有關 Festo LX 數位學習入口網站的常見問題及其答案。

如仍有疑問,請隨時聯絡我們。

什麼是 Festo LX?

Festo LX 是 Festo 傾力打造的數位學習入口網站,按照教學原則為使用者提供全面的技術教育和培訓資源。

Festo LX 的開發目的,是支援培訓師和學員,協助他們有效進行課程規劃和技能培養。 Festo LX 為使用者提供創新的學習內容、互動式功能和工具,是教育機構和工業企業的寶藏。

此入口網站基於多媒體學習單元,使用者可以輕鬆調整和組合,建立個人化學習路徑。 這裡的學習內容巧妙地將 eLearning 課程與實務練習結合在一起,協助學員掌握在高科技領域從業的能力。

在哪裡註冊?

如果您已擁有 Festo LX 帳戶,請點此使用您的 Festo LX 帳號登入。

如果您尚未有 Festo LX 帳戶,請點此註冊。

立即行動,瞭解適合不同技術培訓和教育領域的全部學習內容以及學習路徑。

什麼是學習體驗入口網站?

學習體驗入口網站是一個線上平台,用於簡化和優化使用者的學習過程。 它提供各種資源、工具和功能,協助使用者實現個人化學習。 其最主要的特點包括:

  • 課程管理: 使用者可以根據自己的需要,採用不同的課程、模組或培訓計劃。
  • 互動式內容: 入口網站提供影片、測驗和互動式模擬等多媒體資源,以提高學員的學習積極性。
  • 個人化: 學員可以根據自己的興趣、能力和目標自訂學習路徑。
  • 進度追蹤: 使用者可透過儀表板等介面檢視已完成的課程和已掌握的技能,瞭解自己的學習進度和學習效果。
  • 回饋機制: 學員可從培訓師或同伴處獲得回饋,協助學員提高和精進自身技能。
  • 學習方便性: 學習入口網站均經過適當設計,學員可透過不同裝置瀏覽,隨時隨地學習。

什麼是學習平台?

學習平台是一種數位化環境,協助使用者建立、管理和獲得學習內容。 這些平台提供各種功能,如線上課程、互動式練習、師生交流論壇和學習效果評估。 學習平台可用於各種教育目的,從學校教育到職業進修和 eLearning。 它們有助於學員靈活展開學習,因為使用者通常可不受時間和地點的限制,隨需存取學習內容。

什麼是學習管理系統?

學習管理系統 (LMS) 是一種軟體應用程式或平台,用於規劃、實施、管理和評估學習與培訓專案。

它被廣泛應用於教育機構、企業和其他組織,以促進 eLearning 和培訓活動。 其最主要的特點包括:

  • 建立和管理課程: 教師可建立和組織課程,包括影片、文件、測試和作業等內容。
  • 使用者註冊: 管理員可為學員註冊課程、分配角色(如教師或學員)並管理使用者帳戶。
  • 提供內容: 學習管理系統為學員提供一個獲得課程材料和資源的中央平台,有助於學員輕鬆獲得學習內容。
  • 評估和評價: LMS 平台通常包含用於建立評估、測驗和考試的工具,教師可利用這些工具來評估學員的表現和知識程度。
  • 追蹤和報告: 管理員和培訓師可追蹤學員的學習進度、完成率和學習效果指標,並產生報告分析培訓專案的效果。
  • 無障礙環境: 大多數 LMS 平台所採用的設計方案,支援學員透過不同裝置瀏覽,隨時隨地學習平台課程。

Festo LX 的獨特之處在哪裡?

做為多功能數位學習入口網站,Festo LX 不但具有出色的靈活性,也可為使用者提供個人化設定和整合式硬體教學系統。 其中內嵌有內容豐富的學習中心,包括由行業專家專業開發並根據目前業界標準客製化的課程內容。

為了提高學習效果,Festo LX 提供豐富的學習形式,進行多樣化互動式體驗。

由於學習內容劃分為單個獨立的學習單元,因此可以根據學員的實際需求輕鬆調整。

Festo LX 透過 eLab 課程,將理論與實務無縫整合。在這些課程中,學員可以使用 Festo Didactic 教學系統完成實務培訓任務。

此外,企業也可整合自己的學習材料,將其與 Festo Didactic 現有課程內容輕鬆結合,形成集中儲存全部學習資源的學習平台。

Festo LX 非常重視安全性: 全部資料均儲存在歐洲伺服器上,並遵照最高 IT 安全標準進行處理。

我們會定期進行安全審計和滲透測試,以確保安全措施可靠運作。

如何利用 Festo LX 進行個人化學習?

為了使課程盡可能有效和多樣化,學習入口網站必須設計不同的學習形式,以便從聽覺、視覺、動覺等多種層面促進學員學習。

Festo LX 採用多種呈現和傳授培訓內容的方式,包括 eLearning、模擬、影片、基於硬體的內容等。

Festo LX 的課程內容採用微型學習法,基於學習單元展開。 學習單元是由資訊、問題或任務組成的獨立的小型學習單元。 每個學習單元都可自行設定,這為 Festo LX 賦予超高的靈活性,使用者可以根據個人教學和學習需求調整學習內容。

透過 Festo LX,您可以建立自己的學習單元、課程、學習效果測驗和學習路徑,或編輯現有的學習資源。

您也可使用我們的最新功能: 智慧整合的人工智慧輔助功能,可快速產生完全符合您特定要求的專業內容。

Festo LX 提供哪些學習內容?

從工廠自動化和流體技術,到工業物聯網 (IIoT) 和工業 4.0,再到電氣工程、過程自動化系統、可再生能源和 STEM,Festo LX 針對許多技術培訓和教育領域提供豐富、全面的學習內容。 Festo LX 的學習內容會不斷修訂和擴展,以滿足培訓的要求。

若要瞭解 Festo LX 上有哪些內容,請瀏覽官方網站。 請使用搜尋欄或左側篩選器,檢視 Festo LX 入口網站上可用的學習資源。 點此進入入口網站: 內容 | Festo 學習體驗

Festo LX 入口網站的學習內容是如何編寫的?

我們的教學設計人員與 Festo 集團的頂尖行業和自動化專家密切合作,不斷開發新的學習內容。 因此,Festo LX 中的學習內容是工業和教學專業知識的結晶。 入口網站將創新的教學系統、實用的內容和軟體元素相結合,為使用者提供全面、引人入勝的學習體驗。

我們也與重要的合作夥伴合作,不斷為 Festo LX 開發新的學習內容。 例如,我們與 Mahr 等知名機構合作,開設與行業所需技能和要求密切相關的課程。

怎樣在 Festo LX 上使用自己的學習內容?

如果您擁有大量現成的學習內容,可將其做為 SCORM 匯入文件上傳,或者使用線上創作工具 LXCreator 將其轉換成 Festo LX 中的學習單元和課程。 為了快速、有效地傳輸資料,請使用 PowerPoint、Word 或 PDF 文件格式,透過 LXCreator 匯入。

如果我已擁有一套教學管理系統,該怎麼辦?

如果您已擁有自己的教學平台,那麼可以使用 Festo LX 內容整合功能。 您可透過 Festo LX 內容整合功能,在您的教學平台上提供 Festo LX 課程。 請注意,只有選定的內容才會整合到現有教學平台中,並且您將無法使用 Festo LX 功能(例如調整現有內容或建立自己的內容等)。

在購買之前,我可以試用 Festo LX 的全部功能嗎?

當然。 您可試用 30 天,逐一體驗全部內容和功能。

立即免費申請

如何在 Festo LX 上使用優惠券?

1) 瀏覽 https://lx.festo.com/sign-up 並建立一個免費帳戶(如果已有帳戶,請登入 https://lx.festo.com/login 並從步驟 3 開始執行。

2) 輸入您的帳戶資訊,然後按一下「建立帳戶」。 您會收到一封電子郵件,要求您確認電子郵件地址。 請按照指示操作。

3) 登入後,按一下主選單中的「組織」,然後開啟「授權」標籤

4) 按一下「啟動授權」。

5) 輸入授權金鑰並新建一個組織,啟動與此授權金鑰相關聯的功能和內容。

6) 現在,您已成為貴組織的管理員。 可以開始使用 Festo LX。

下面是一些開始使用 Festo LX 時的建議操作。

  • 按一下「組織」選單,編輯貴組織的資訊。
  • 在該選單中,您也可邀請別人成為貴組織的成員。
  • 成員可以是其他管理員、教師,也可以是學員。
  • 請為新成員指派相對應的角色。
  • 請注意,同一成員可以擁有多個角色。
  • 「管理員」可管理帳戶並邀請新成員。
  • 「教師」可建立群組、建立內容、管理學員並為其指派學習內容。
  • 「學員」沒有功能角色,可學習「教師」指定的課程。
  • 「教師」現在可透過「搜尋」選單搜尋內容。
  • 「教師」可為自己的課程(自己的課程庫)新增內容。
  • 「教師」可建立學生群組,並透過「群組」選單為其指派成員。

我有哪些購買選項?

為了有效學習,請選擇正確的授權: Festo LX 提供不同的授權模式,分別適用於教育機構 (Festo LX for Education) 和工業企業 (Festo LX for Industry)。 Festo LX for Education 和 Festo LX for Industry 均提供全面的學習內容和各種實用功能。

如果您只對某些內容感興趣,可以選擇特定內容套組的授權(例如 Festo LX for Education in STEM),同時仍然可使用 Festo LX 的全部功能。

購買 Festo LX 後,可否存取全部內容?

如果您購買的是 Festo LX for Education 或 Festo LX for Industry 授權,就可存取全部 Festo 內容。

如果您購買的是 Festo LX for Education in STEM 授權或 Festo LX Partner Content 授權,則只能存取與特定主題相關的內容。

Festo 也提供哪些附加服務?

透過 Festo LX 單次登入功能(Festo LX for Education 和 Festo LX for Industry 可用),您的員工可使用現有的公司帳戶登入 Festo LX,而無需額外建立帳戶。

深入瞭解 Festo LX 單次登入功能。

如何將 Festo LX 與其他 Festo Didactic 產品結合使用?

Festo LX 數位學習入口網站可以說是 Festo Didactic 學習體驗的支柱。

其中很多課程內容都是專門為 Festo Didactic 的硬體學習系統 而設計,且包含可在微型學習工廠或訓練套件中實際操作的練習題。

此外,您也可直接從 Festo LX 存取其他學習軟體。

由於整合用於建立和模擬迴路圖的模擬軟體 FluidSIM,您可直接在 Festo LX 中建立、編輯和執行相關模擬任務。