MPS 400 - 精巧的全面工業 4.0 培訓工廠

精巧的全面培訓工廠提供機電一體化、自動化技術和工業 4.0 相關的以技能為導向的培訓

改變能力

新技術正在改變工業實務,因此許多崗位需要的工作技能也在改變,比如機電一體化專家。這就需要將未來相關的課題(如 IT 安全、能源節約和機器學習)融入技術培訓之中,同時也不能忽略機電一體化和自動化技術基礎技能的學習。

我們開發的全新 MPS 400 系列不僅對關鍵培訓內容的理論部分進行培訓,也注重實務,培訓方式精簡且極具性價比。

真正全面的培訓系統

MPS 400 系列不僅對機電一體化和自動化技術的基礎技能進行培訓,也會教授工業 4.0 的深層知識。MPS 系列的最新小型生產線使學員可以在生產環境中深入瞭解機器的智慧聯網,並能觀察它們的工作流程。

個人化設定

MPS 400 由許多單獨的系統模組構成,所以單一培訓工廠的配置尤為簡單。模組化培訓工廠由多系統模組組成,每個模組都包含無縫整合的所有必要元素。每個系統模組代表了一個單獨的生產流程,根據實際生產提供特定的培訓內容。由於可以對組合的模組進行單一選擇,MPS 400 為培訓計劃和多種不同職業崗位的需求提供了最優解決方案。

強大的軟體

FactoryViews 是我們全新的核心軟體入口,使學員、研究人員和培訓講師能夠使用工業自動化培訓和研究工廠中的所有軟體模組。該軟體系統完美地迎合了學習和教學的需求,包含所有生產、機電一體化、自動化和工業 4.0 相關的軟體。它是一個整合中心,使用者可以由此進行教育車間 MES4 以及其他許多應用,這些應用都可以單獨整合和配置。

學習支援

MPS 400 系列藉由擴增實境進行輔助教學,教育設計清晰,針對所有內容配備完整培訓資料,對以未來為導向並且注重性價比的培訓機構來說,無疑是最佳選擇。

為學生、老師和行業先鋒打造的完美培訓系統

對您的好處:

  • 學生在單一培訓系統上就可以完成所有培訓
  • 擴增實境和 QR 碼等媒體功能使培訓系統更有效率
  • 模組化硬體支援同樣模組化的學習方法,使其更容易識別,並能快速取得進展
  • 可調整的台面高度符合人體工學,盡可能緩解疲勞
  • 工業中經過試用和考驗的零件和技術,保證學員可以滿足工業崗位需求,幫助他們很快在工作中站穩腳跟
  • 教學人員可以完全信賴系統零件的質量,能夠可靠地運作多年
  • 培訓系統提供了擴展選項,而且非常節省空間,整個解決方案性價比很高
  • 最先進的技術和培訓主題,確保教育以未來為導向,學員可以在職業生涯中持續獲得成功

廣泛的主題

MPS 400 系列涵蓋了許多不同的符合未來需求的主題和技術領域,如:

  • 製造執行系統 (MES)
  • 線上購物
  • 機器學習和人工智慧
  • 工業物聯網改造
  • 使用 PROFINET 實現工業聯網
  • 射頻識別 (RFID)
  • 人機介面 (HMI)
  • PLC 程式設計
  • 使用 OPC UA 進行工業通訊
  • 採用 IO-Link 的智慧感測器

模組擴展為學科選擇提供了更高靈活性

MPS 400 另有附加的課程包,包括硬體、軟體以及相關的培訓資料,可以進行其他主題的開發,如移動機器人、機器安全、能源節約和 IT 安全,可以透過模組將它們整合到課程中去。

  • 移動機器人
    MPS 400 系統中的 Robotino 4 系統模組可以簡單地將移動機器人模組整合進入課程,為學生提供了在生產中瞭解和利用物料流通的機會。
  • 機器安全
    附加的機器安全課程包可用於展示現代機器常見的安全設備,並學習如何在實際中使用。這一主題需要將裝有安全繼電器和光幕的門整合到系統中。
  • 能源監控
    可以使用能源管理單元教授能源監控課題,該單元配有工業感測器,可用於管理電能和壓縮空氣消耗量。該課程可以幫助學生瞭解生產中的能源需求,以及如何優化能源使用。
  • IT 安全
    工業在抵禦網路威脅上耗資龐大,但是網路威脅的風險仍在不斷上升。附加的 IT 安全課程包使學生們可以掌握相關的 IT 安全技能,可應用於實際生產環境。例如,課程包中包括 VLAN、VPN 和遠端取得的基本資訊,並教會學生們如何在培訓工廠中進行實務應用。