MecLab 完整系統

MecLab 是進入工業自動化技術領域的精巧入門系統,同時也是用於技術教育的模組化培訓系統。 每個站點代表一個真實的自動化元件,可以單獨使用,也可以組合使用。

此外,各個站點可以組合成 更複雜的生產線 。 如此一來即可形成完整連貫的製程鏈,不僅真實呈現工業現場的實際流程,並為 專案導向型工作 提供了多樣化的機會。

經過短暫的培訓,學生即可獨立使用 MecLab。 他們分析製程、規劃流程、實施解決方案,並進一步優化系統。

透過 更換元件 可以靈活地擴展和調整標準實作練習。 因此,任務可以根據不同的學習程度進行調整,並不斷進行重新設計與改編。

模組化和可擴展:MecLab 與您共同成長

MecLab 並非一個僵化的系統 ,而是可以靈活擴充。 除了三個基本工作站之外,另提供額外模組可供選配,例如用於 微控制器(Arduino)或邏輯控制器(LOGO!)的編程 。 這樣一來,學習系統就可以有針對性地根據不同 課程、學習程度和教學目標 進行精準調整。

Sandra Funk 博士簡介

「透過 MecLab 系統,我們為自動化技術提供了一種實用且易於理解的入門途徑。” 這一點極為重要。對學員而言,關鍵不僅在於從理論層面理解技術之間的關聯,更在於親自體驗並實際加以應用。
我們的教學方法著重於探究式學習、專案導向的任務設計,以及真實應用情境。 藉此,我們支援了 STEM‑教育,並對傳授專業知識和促進學員的個人發展做出了重要貢獻。 這些技能對於經濟發展和社會發展都具有關鍵的重要性。」

Sandra Funk 博士​
課程架構設計師 & MecLab ​ ,Festo Didactic

目標群體和應用領域

MecLab 專為 自動化技術的技術培訓 所開發,並針對學校教學中的核心需求而設計。 此學習系統提供 貼近實務且具啟發性的學習環境 ,讓技術內容能以主動實作的方式加以掌握。

該 模組化架構 讓系統能以多種方式彈性運用 — 從循序漸進的入門教學到專題專案實作 — 並專門支援 STEM 技能 ,例如問題解決能力和系統思考能力。

歸功於 直觀式操作 學員可以快速獨立工作,在團隊中開發解決方案,並以實用且令人興奮的方式體驗技術概念。

課程設置與學習內容

透過 MecLab,學員可以沉浸在工業生產的世界中 — 循序漸進、教學合理、充滿激勵。

我們將學到什麼?

  • 技術系統的結構與功能
  • 規劃、開發和文件編製
  • 電氣、電子和氣動自動化系統的運行原理
  • 開發模型和模擬工業製程
  • PC 上的編程和數位控制

教學理念

MecLab 的教學理念遵循現代教學原則,並協助教師進行課程規劃。

基本原則:

  • 能力導向學習
  • 基於專案的任務
  • 應用導向的學習過程
  • 混合式學習與數位平台

使用選項

MecLab 能夠靈活適應不同的學習環境—從 個人工作站 到 小組工作和專案團隊 ,乃至 完整的班級套裝配置 。 由於採用了模組化設計,該系統可根據教學方法和學習目標進行使用,既適用於結構化練習,也適用於專案式學習。 此外,其緊湊型設計在有需要時也可支援 行動式應用 。

用於控制和模擬的軟體

透過 FluidSIM Light / MecLab 控制、編程和模擬 MecLab 工作站。 該軟體能夠進行開發和模擬 機電一體化和自動化技術中的自動化流程 ,並支援學習者建立、測試和優化控制邏輯。
透過對工業流程進行直觀模擬,可清楚呈現各項技術關聯,並可進一步直接於 MecLab 各工作站上實際操作與落實。

常見問題解答 - 關於 MecLab

學員需要具備哪些先備知識?

無,MecLab 是專為自動化技術入門以及 STEM 領域學習者所設計的系統。

該系統如何運作?

根據不同版本,使用 230V 或 110V 。

MecLab 可以擴充嗎?

是的,所有站點均採用模組化設計,可以相互組合。

是否有備件?

是的,所有站點均提供替換和擴展組件。

MecLab 可透過哪些方式進行控制??

MecLab 標準配備採用 FluidSIM Light/MecLab 進行控制。

此外,也可以透過微控制器或 LOGO! 控制器進行控制。 Festo Didactic 為這些不同的應用方案提供對應的預先配置套裝組合。

我可以額外訂購 FluidSIM Light/MecLab(Windows 版)授權嗎?

是的,可以購買額外的 FluidSIM Light/MecLab Windows 授權。 這些僅作為 授權套件 ,包含 8 組授權。

哪裡可以找到 MecLab 的配套學習資料?

免費的配套 學習教材 ,適用於 MecLab 工作站(548704 /548705 /548706 )和 MecLab 系統(549786 /556276 )。

FluidSIM E/P/H 和 FluidSIM Light/MecLab 之間有何區別?

FluidSIM E/P/H 是該軟體的完整版本,具有電氣工程 (E)、氣動 (P) 和液壓 (H) 領域的全面功能。

相較之下,FluidSIM Light/MecLab 的功能範圍較為精簡,並特別針對 MecLab 的應用作業需求進行調整。

從 FluidSIM Light/MecLab 升級到 FluidSIM E/P/H 是 不 可能的。

哪裡可以找到更多關於 FluidSIM 的資訊?

FluidSIM 提供一系列 教學影片 ,涵蓋例如 GRAFCET、專案建立等各種主題以及該軟體的其他基本和進階功能。

哪裡可以下載 FluidSIM Light/MecLab ?

FluidSIM Light/MecLab 軟體現已推出, 點此下載 。