• 產品
  • 下載

提供多種功能介面的 CPX-E 自動化平台

CPX-E 主要用於連接主控制器與模組化自動化解決方案,是氣動裝置、電力驅動技術裝置以及感測器之間的介面。透過 EtherCat 主站,為分散式網路中整合分散控制功能。同時透過 EtherCat 直接連接至伺服驅動控制器。IO-Link 則可提高點對點通訊的靈活度。

CPX-E Motion 授權
獲得 CPX-E-CEC-M1-xx 控制器的「Motion & Robotic」軟體授權後,您就可以輕鬆地使用該解決方案簡易快速地建立移載相關的應用。請瀏覽Festo AppWorld這兩種授權。

PTP 授權

  • 點對點內插
  • 控制簡單的運動
  • 手持式人機介面 CDSA-D3-RV 的圖形視覺化
  • 視覺化的教學功能
  • 適用於諸如揀選和放置、裝載/卸載等應用

CP 授權

  • 笛卡爾線性和圓弧內插
  • 定向內插
  • 路徑應用
  • 手持式人機介面 CDSA-D3-RV 的圖形視覺化
  • 視覺化的教學功能

Festo Teach Language FTL(Festo 教學語言)

FTL 軟體 整合在 CPX-E Motion 授權中。如此即可使用多種運動程式設定和控制 I/O 功能。該軟體結構簡單,操作直觀,因此運動程式設定過程非常輕鬆。無需全面的程式設定知識和/或接受專門培訓。程式設計師能夠集中所有精力解決應用問題。

用於移動調試和優化的 CDSA 手持式人機介面

  • 直觀式圖形化教學軟體
  • 用觸控螢幕操作,軟體入門簡單且有對話方塊引導
  • 綜合資訊系統
  • 使用者管理
  • 7 吋觸控螢幕
  • 可整合在提供緊急停止和啟用按鈕的雙通道安全迴路中
  • 用於控制櫃安裝的開關盒
  • 電纜長度有 5、10 和 15 m 三種規格

點擊購買 CDSA 人機介面