提供多種功能介面的 CPX-E 自動化平台
CPX-E 主要用於連接主控制器與模組化自動化解決方案,是氣動裝置、電力驅動技術裝置以及感測器之間的介面。透過 EtherCat 主站,為分散式網路中整合分散控制功能。同時透過 EtherCat 直接連接至伺服驅動控制器。IO-Link 則可提高點對點通訊的靈活度。
CPX-E Motion 授權
獲得 CPX-E-CEC-M1-xx 控制器的「Motion & Robotic」軟體授權後,您就可以輕鬆地使用該解決方案簡易快速地建立移載相關的應用。請瀏覽Festo AppWorld這兩種授權。
PTP 授權
- 點對點內插
- 控制簡單的運動
- 手持式人機介面 CDSA-D3-RV 的圖形視覺化
- 視覺化的教學功能
- 適用於諸如揀選和放置、裝載/卸載等應用
CP 授權
- 笛卡爾線性和圓弧內插
- 定向內插
- 路徑應用
- 手持式人機介面 CDSA-D3-RV 的圖形視覺化
- 視覺化的教學功能