自動化系統 CPX-AP-I

藉由防護等級為 IP65/IP67 的新型 I/O 系統 CPX-AP-I,強大的 I/O 模組和現有的閥島介面可以整合到最重要的主機系統中,包括 IO-Link 主站。
  • 強大的遠端 I/O 系統,可靈活連接最多 80 個模組,以 200 Mbaud 的速率傳輸即時資料
  • 無縫連接和高級診斷選項可提高機器可用性和生產率
  • 高性能遠端 I/O 系統可將多達 80 個模組/閥島連接至所選匯流排:PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT® 和 PROFIBUS
  • 即時功能和確定性的系統行為,能夠達成最高 250 µs 的週期時間
  • 每個模組之間的電纜長度最長為 50 m,可實現龐大的系統網路配置
  • 直接連接閥島
  • 乙太網路性能足以滿足閥島和數位以及類比輸入/輸出模組
配置您的產品
  • 重點產品
  • 產品
  • 下載