想更有效地使用氣源,減少二氧化碳排放,但不知道氣源系統的弱點?那麼,您應該從根據 ISO 11011 進行 TÜV 認證的氣源能效稽查開始 — 完成節省高達 60% 能源成本的範本!
Festo 稽查員檢測整個氣源系統,從氣源產生和壓縮機的使用,到氣源處理、品質和氣源網絡。
此外,他們對選定的氣動系統進行具有代表性的洩漏檢測試驗,檢查氣動效率並評估節省潛力。為了完成全面性稽查,專家們草擬了一個監測系統的方案。
您可以使用符合 ISO 50001 的能源管理的最終稽查報告,其中顯示了氣源系統的分析資料和二氧化碳排放值。例如,根據 GRI 或 GHG 協議,您可以將這些資料用於永續發展報告。
如果將氣源能效稽查的結果和分析付諸實踐,氣動設備的營運成本可以降低 60%。
在前三個步驟中,Festo 的能效專家分析整個系統的氣源產生、氣源處理和氣源分配。下一步就是稽查氣動應用,即機器和系統本身。他們分析這些機器和系統的能效,並檢測存在的任何洩漏。在第五步,也是最後一步,專家設計一個壓縮空氣監測系統的方案,透過這個系統,您可以永久地監測能源狀態,並且可以根據要求得到人工智慧的支援。
分析壓縮機運作期間的能耗和備用容量,以及生產工廠的整體洩漏程度,與製造商的分析無關。
對氣源品質進行附加測量,目標:增加氣動元件的使用壽命,避免機器故障。
測量壓降,達成安全生產並降低成本。這是為了確保恆定的壓力程度,即使壓力程度降低。
檢測氣缸、閥和氣管的選型是否最佳,吹氣和真空應用以及安裝和控制原理是否設計合理。檢測和記錄洩漏是最重要的效率措施。
這使得能源狀態、流量、壓力和濕度保持即時透明!
這是一個基於網路的線上入口網站,配有行動應用程式,可透過使用者定義的操作權限,在全世界即時提供稽查的所有測量結果和分析資料。入口網站上還介紹了根據優先順序排列的建議措施。這使您能夠優化氣源的能效,並達成潛在的節約。您還可以在入口網站上找到優化所需的備件,只需點擊一下即可線上訂購。
除了稽查之外,Festo 的專家還可以根據您的要求更換故障零件,例如氣管、螺紋接頭、氣缸和閥。