FluidDraw GSWF

從繪製草圖到計劃系統檔案編製,使用 FluidDraw 不僅能夠節省時間,還能確保可靠。藉由標準符號庫,您可以確實滿足現行標準的所有規定。
  • 快速、簡單地新增氣動接線圖
  • 全面的氣動裝置和電氣設備符號庫
  • 使用者自有的產品資料庫和翻譯表
  • 端子接線圖、接線圖、電纜清單、零件清單
  • 標註尺寸功能,用於製作簡單的控制櫃和設備佈局圖
  • 連續的運作材料標記
  • 多級項目數
配置您的產品
  • 重點產品
  • 產品
  • 下載

藉由 FluidDraw,您可以編製符合 DIN 和 ISO 的完整系統文件

從繪製草圖到規劃和編製系統文件,FluidDraw 不僅節省時間,還具備極高的可靠性。您可以立即使用大量標準符號庫來建立氣動和電氣線路圖。即使必須快速工作,您也可以確信,只要使用 FluidDraw,就能符合既定標準的所有要求。此外,訂購 FluidDraw 365 全年可讓您瞭解最新功能。完美!

建立線路圖很簡單

藉由易於使用的 FluidDraw 過程,您可以輕鬆將正確的符號從圖庫和 Festo 目錄拖放到線路圖中。點擊 FluidDraw 影片瞭解更多資訊—FluidDraw 如何助您提高工作效率。始終保持最新能夠帶來額外便利:FluidDraw 365——12 個月全年訂購。

靈活的授權類型

您應該選擇 FluidDraw 365 全年訂購還是一次購買 FluidDraw P6?這兩種授權模式為您提供相同的 P6 軟體,但服務不同。

始終保持最新:FluidDraw 365

FluidDraw 365 為您提供用於線路圖建立和文件編製的常用最新工程設計工具。訂購全年表示您始終擁有最新的 FluidDraw 功能,並且可以免費獲得最新軟體版本的所有更新和升級(包括 P7 及更高版本的升級)。FluidDraw 365 按年度訂購,為期 12 個月,可以隨時取消訂購。這是一種經濟高效的方式,可以讓您快速入門,並隨時瞭解文件編製和線路圖的建立情況。

一次付清,持續使用:FluidDraw P6

購買 FluidDraw P6 時,您會收到大量用於建立線路圖和文件編製的 P6 版本軟體。您可以存取 Festo 產品目錄和購物車、線路圖、圖樣和文件的所有功能以及所有符號庫。一次購買 FluidDraw P6 不包括升級到更高軟體版本。但是,對軟體的使用沒有限制。

這些客戶已經體驗到效益

FluidDraw 參考客戶:Smart Automation、Keller、Daxner、Bizzcom