• 產品
  • 下載

提升安全性!

透過簡單的改造即可提升安全性。藉由安全插頭/插座 NPHS,您甚至可以完全安全地脫開壓力系統。NPHS 有兩種型號:塑膠型 NPHS-D6-P-* 和高性能金屬 NPHS-D6-M-*。

整合式手拉閥

這種整合式手拉閥的金屬型可實現無壓力插拔。有助於您防止工作區發生事故,無需拔出就可斷開氣動連接,降低能源成本。

符合人機工學的操作

優化的推/拉機制確保塑膠型的安全功能。因此 NPHS 插拔時毫不費力。

轉換方便

NPHS 相容傳統的安全插頭/插座 KD(M)S6/KSS6。

此外,金屬型相容標準插頭/插座 KD4/KS4。歸功於手拉閥,KS4 插頭也可用在 NPHS-D6-M-* 上。

這能很方便地將您的設備和系統轉換成安全插頭/插座!