首頁
產品
感測器
近接開關
用於 T 型槽
SDBT-MSX
請配置您的產品
第一款自動設定開關點的近接開關。這使得近接開關非常易於調試。其檢測範圍為 20 mm,安裝簡單可靠,尤其是在棘手的安裝情況下。 SDBT-MSX 是所有標準應用的理想選擇,尤其是在工廠自動化和電子行業/小零件抓取領域。
只需將 SDBT-MSX 安裝在接近末端的位置,將電纜連接到控制器並打開系統。完成!比以往任何時候都更容易、更快速、更可靠。自動切換點檢測在操作期間學習開關點,而且安裝時甚至不需要電源!
或者,您可以使用電容式控制按鈕。切換點是手動示範的,因此您可以定義是使用 PNP、NPN 還是常開或常閉觸點,並且切換窗口可以設定為 2 ... 15 mm。有了這些選項,需要儲備的感測器種類大大減少。
SDBT-MSX 適用於全部具有 T 型槽的驅動器。它最適合與DSBC 、DFM、DSNU、ADN、DGST 等驅動器相搭配。這也是它最大的優勢所在。
瞭解調試近接開關有多方便快速:
感興趣嗎?