• 產品
  • 下載

通用且安全

它始終表現出色,模組化氣缸開關系統 SMT-8M-A 與 Festo 驅動器的組合讓您高枕無憂 — 兩者完美搭配、可靠且易於安裝。標準配置包括安裝電纜托鏈和機器人應用,確保卓越的電纜品質,並保證顯著提高系統可用性和靈活性。

最高效率
眾多具有標準功能 PS/NS 和 NO/NC 的可切換型號,避免了耗時的特殊型號重複訂購和昂貴的倉儲。防護等級達到 IP65、IP68 和 IP69k,還可用於惡劣環境。

防結霜!
做為有史以來第一款電子開關,它們也適用於 -40 °C 的低溫環境。

完全可靠
第二個 LED 有助於安裝,因為它指示正確的安裝位置。這可以防止切換點損耗,例如由驅動器的穩定行為、振動或衝擊引起的。

優點

安裝輔助

以第二個 LED 的形式,透過訊號指示正確的切換位置

單手組裝

電纜出口處存在特殊形狀的應力消除,按下時自動固定開關

電纜品質

標準配置適用於電纜拖鏈和機器人應用,提供卓越的電纜品質,無需透過模組化系統訂購或產生額外成本。

溫度範圍

低溫範圍
低至 -40°C:首款用於低溫應用的電子開關

高溫範圍
高達 +85 °C

工作電壓範圍

5 ... 30 V:用於在 TTL 電路中直接整合輸出訊號