• 產品
  • 下載
  • 圖表

一切盡在掌握之中!

使用壽命長的夾爪技術!

平行氣爪的行程長達 80mm,抓取力高達 188 N,結構剛度較高,因此也適用於運輸大型工件。內外抓取均適用。而且這種夾爪在其使用壽命期間會一直保持高重複性。

經濟組合

HPPF 內建多種功能:該平行氣爪有 4 種尺寸,可根據實際應用情況,利用彈性阻尼裝置調整至合適的行程。尺寸經過最佳化,最小的 HPPF 重量僅 68g,這種夾爪是電子工業小型元器件組裝的首選。電感式近接開關能夠實現經濟又簡單的位置感測。夾爪的銅、鋅和鎳含量都很低,不到 1%,因此非常適合電池生產。

PDF 中已包含所有資訊,請下載查看。