• 產品
  • 下載

控制介質流

常閉還是常開?由您選擇。您可以更確實控制介質流,例如顆粒、含固體顆粒的流體或高黏度和磨蝕性介質。工作中不存在流動阻力和堵塞情況,幾乎沒有衛生死角,易於清潔。也就是說,介質可以自由流動。

模組化和超長使用壽命

VZQA 由獨立的元件組成,可以針對不同的連接標準、材料和夾管閥套,進行模組化配置。無需特殊工具即可輕鬆更換密封件。當然,只有在特定工作條件下進行約 100 萬次開關循環後才有必要更換密封件。簡單的安裝過程再結合以上優點,使 VZQA 夾管閥具有極高性價比。結構堅固、性能可靠。

常閉 (NC) 還是常開 (NO)

常閉式產品首次不需要額外驅動器即可使用。鋁合金型號透過活塞上的磁環進行位置感測。常開式產品的夾管閥套由壓縮空氣直接驅動。

易清洗

兩種版本的 VZQA 內外結構都非常容易清潔。全開的夾管閥可以確保介質的極高流量,為您的清潔過程和閥體自身清潔提供最佳幫助。