• 產品
  • 下載

耐化學物質

NPQP 符合 FDA 標準!它也非常安全,因為它耐化學物質,可用於食品安全且透明又重量輕。這使得它成為不鏽鋼接頭的低成本替代品。它是食品和飲料行業、生物技術/製藥、醫療技術、無塵室和過程自動化的理想選擇。

包括食品安全

內外都符合 FDA 標準,非常安全。這表示也可以使用製程空氣。NPQP 與塑膠氣管 PFAN 的組合也完全符合 FDA 標準,耐受所有的清潔劑和潤滑劑,以及腐蝕性酸鹼。

經濟型替代產品

由於 NPQP 具有高耐腐蝕等級、耐化學品且耐水解,並被核准用於食品,因此可做為不鏽鋼接頭的替代產品 — 甚至用於食品以外的應用。NPQP 與氣管 PLN 的組合也獲得了食品行業認證,耐受清潔劑且經濟實惠。

重量輕,易於握持

NPQP 採用輕量化設計,是移動自動化解決方案的理想選擇,例如用在機器手臂上。並且它易於使用,與具有夾緊夾頭的接頭相比,插入和釋放力需要較低,但是提供相同的夾持力。

透明設計,便於快速監控

污垢無法隱藏。透明設計,任何污垢均清晰可見。