• 產品
  • 下載

應用廣泛,靈活性絕佳

DFPD—擺動驅動器新標竿。可以做為驅動器單獨使用,也可以做為 Festo 完整自動化過程閥系統的一部分。扭矩範圍從 10 到 2300 Nm,旋轉角度高達 180°,並且具有抗腐蝕功能,單動或雙動 DFPD 適用於化工、製藥和飲料行業中的球閥、蝶閥和風門,也可用於水處理。

機構精巧和模組化

精巧的齒輪齒條組合 (尤其是單動版本中),即使是在空間極為有限的情況下,也非常容易安裝。多種型號,嚮導閥採用符合 NAMUR VDI/VDE 3845 的標準化孔型,同時配有許多可相容的外圍元件,因此 DFPD 可用於許多不同的應用。此外,兩側終端位置都可以調節,單動和雙動 DFPD 的擺動方向也可以選擇。

優化的彈簧設計可以提高生產率。

由於採用彈簧設計,可以根據目前工作需要設定完全適配的壓力範圍。壓力設置範圍為 2 到 6 bar,最小增量為 0.5 bar。

適用的溫度區間大

DFPD 可以在極端溫度下可靠運作,可承受的最低溫度和最高溫度分別為 -50°C 和 +150°C。

DFPD-C

DFPD-C:化工行業的完美選擇

擺動驅動器 DFPD-C 和 DFPD-C-VDE2 專門針對化工行業的嚴苛工況設計,其卓越的性能為行業樹立了新標竿。這兩種驅動器有 NAMUR 介面 (符合 VDI/VDE 3847),硬質陽極氧化端蓋,用於終端位置的防吹出調節螺絲、閥桿定位環和防腐彈簧筒 (不含有色金屬)。

查看 DFPD-C 的所有型號

配置器:配有 DFPD 的自動化過程閥

成套過程閥的配置器,使得選擇最佳解決方案變得輕而易舉。您只需選擇參數,配置器將立即推薦合適的組合,包括系統 ID 和 CAD 下載,使工程設計更快、更安全也更容易。