首頁
產品
驅動器
氣缸
活塞桿氣缸
圓形氣缸
DSNU
就性能和精巧尺寸而言,圓形氣缸 DSNU 始終是一個可靠的選擇。它擁有多種通用型號 ,非常適合需要低摩擦、耐腐蝕或耐化學性的應用。
適合各種應用:DSNU 基於 ISO 標準配備齊全,例如端蓋上的旋轉軸承,非常適合各種應用。而且模組化系統中擁有眾多型號,因此適合全方位使用。
簡單調試 歸功於 PPS 緩衝。隨時實現完美緩衝,無需調整。簡單、快速、節省空間且防篡改。近接開關 SDBT-MSX 的突出特點是其自動示教功能,即使在非常有限的空間內也能輕鬆調試。
使用壽命長 所用的材料和精密的製程,使得 DSNU 系列堅固耐用。兩種型號都使用了相同的零件,因此價格仍然具有吸引力。
感興趣嗎?
請配置您的產品