Schematic Solution GDDE

快速輕鬆地建立氣路圖和電路圖。Schematic Solution 服務,只需按一下按鈕,即可從單獨配置的解決方案的訂貨號,產生符合標準的 EPLAN 檔案。只需在搜尋欄中輸入訂貨號,幾分鐘後您將收到完整的方案 — 準確且可靠。
  • 只需幾分鐘即可為複雜的 Festo 產品建立 EPLAN 檔案
  • 自動產生符合 IEC 61355、IEC 81346 和 ISO 1219 的檔案
  • 隨時可透過網路服務取得
  • More certainty on completeness
配置您的產品
  • 重點產品
  • 產品
  • 下載

Festo 的線路圖服務:幾分鐘內完成的 EPLAN 專案

電腦裡堆積了無數文件,藉由 Schematic Solution,Festo 開發了一項服務:使用自訂配置解決方案的訂貨代碼建立專案,並且非常省時!

只需在搜尋欄中輸入訂貨代碼,幾分鐘內即可收到完整的計劃 —— 零錯誤、零故障。不再需要繁瑣的搜尋、下載和拼接各個零件。

如何使用 Schematic Solutions

Festo 多年來一直支援使用 EPLAN 的工作。因此,利用 Schematic Solutions 編製 EPLAN 文件簡單且無誤。如果您使用「EPLAN Electric P8」或「EPLAN Fluid」,Festo 可以為您提供 21 種語言的巨集,用於 38,000 多個零件。頂級服務。最佳結果。

節省時間!

既然有服務,為何還要高薪聘請工程師花時間從事產能較低的任務呢?人工編製 EPLAN 專案文件可能需要數小時,並且根據複雜程度,非常容易發生錯誤。而透過 Schematic Solution,您可以將這一時間用來增加價值,並且建立專案文件準確無誤。

第 1 步:登入並配置

  • 登入 Festo App World
  • 載入 Schematic Solutions 應用程式
  • 輸入訂單的 ID 代碼

第 3 步:儲存

  • 載入 Schematic Solutions 應用程式
  • 輸入訂單的 ID 代碼

第 2 步:登入 Festo App World

  • 登入 Festo App World
  • 載入 Schematic Solutions 應用程式
  • 輸入訂單的 ID 代碼