Please mind the star on products in our catalog.
Large quantities shippable (also for volume business)
首頁
產品
工廠自動化
驅動器
氣缸
擺動驅動器
葉片式旋轉缸
DRVS
專注於基本要素:葉片式旋轉缸 DRVS 價格實惠,具有強大的旋轉能力和高度創新設計,可滿足擺動氣缸的所有要求。全新感測器解決方案 SRBS 可以在幾秒鐘內組裝完畢,且可任意調節。這可以節省時間和金錢。
DRVS 精巧且密封,重量輕,可選感測和高達 20 Nm 的高扭矩額定值,即便在惡劣的環境中,也可展現其強大功能。它易於安裝,其旋轉角度可根據需要任意調節 —90°/180° 或 270°。
具感測器的擺動氣缸,透過位置感測器 SRBS-Q1/Q12 進行安裝和切換點示範,因此安裝簡單、可靠且零失誤。這些密封封裝單元可以快速鎖到位,只需按下按鈕即可用電子方式示範切換點。就緒!
產品動畫
HTML 5 無法顯示。請使用更新版本的瀏覽器。
觀看影片,瞭解使用者在為其旋轉應用尋找簡單且經濟高效的解決方案時,為何對我們的葉片式旋轉缸 DRVS 感興趣。
感興趣嗎?
請配置您的產品