• 產品
  • 下載
伺服驅動器 CMMT-AS

伺服驅動器 CMMT-AS 概覽

精巧型伺服驅動器 CMMT-AS,經濟實惠且尺寸優化,是 Festo 自動化平台不可或缺的組成部分。CMMT-AS 適用於點到點和插補運動,可以使用 Festo Automation Suite 在幾分鐘內完成調試—零錯誤!

伺服驅動器適用於各種基於乙太網路的匯流排系統,並且可以使用包含的特定控制器功能塊,順利地整合到各大製造商的控制器環境中。

結構精巧、性能強勁的多通訊協定設備 CMMT-AS

您可以操作 DIL 開關,在驅動控制器上輕鬆手動設定所需的乙太網路通訊協定,抑或在進行調試時,直接在 Festo Automation Suite 中更為便捷地選擇所需通訊協定。

統一連接:伺服驅動器 CMMT - 從 50 W 到 12 kW

伺服驅動器控制伺服馬達。不但控制旋轉應用,還與軸組合完成工具機內的線性運動。伺服驅動器屬於自動化核心技術。CMMT 系列產品凝聚了我們寶貴的專業知識和經驗。

1.基於乙太網路的通訊系統

適用於多種現場匯流排的伺服驅動平台

可輕鬆整合到由西門子、洛克威爾、Beckhoff 等品牌控制器控制的自動化解決方案中

基於乙太網路的通訊系統標誌

2.結構精巧

所有連接和人機介面 CDSB 都在伺服驅動器的正面和頂部

3.功能塊

輕鬆整合到西門子、洛克威爾、Beckhoff 的自動化解決方案中。

快速達成點對點運動和插補運動

4.參數組

優化循環時間和提升過程安全性的最佳參數

伺服驅動器用於複雜應用時,可最多保存三個參數組

5.整合安全功能

標準保護功能:

  • STO:安全切斷扭矩(SIL3/類別 4 PL e)
  • SS1:安全停止 1(c 型),使用適用的外部安全繼電器和電路時
  • SBC:安全制動控制(高達 SIL3/類別 3 PL e)
  • 診斷輸出 STA 和 SBA 用於回饋主動安全功能

未來將提供擴展安全功能,例如 SS2(安全停止 2)、SOS(安全運作停止)、SLS(安全限制速度)或 SSR(安全速度範圍)

無需軟體即可配置標準安全功能

6.編碼器介面

馬達的多編碼器輸入

第二編碼器的輸入:

  • 用於採用冗餘測量系統的安全相關雙通道解決方案
  • 用於提升電缸定位精度
  • 用於特殊應用(例如飛鋸)
  • 用於兩個電缸的同步

7.馬達連接

伺服馬達 EMMT-AS 透過單電纜解決方案(OCP)連接

其他伺服馬達使用單獨的電纜連接

8.直流鏈聯軸器

透過中間電路回饋能量

9.人機介面 CDSB

具備觸控螢幕和 USB 介面的控制元件

可在現場對伺服驅動器進行簡單的全文診斷和設定