伺服驅動器 CMMT-AS

精巧型伺服驅動器,用於點對點和插補運動,適用於各種基於乙太網的匯流排系統,可直接整合到不同控制器製造商的系統環境中。
  • 市場上最精簡的伺服驅動器之一
  • 精確的力、速度和位置控制
  • 自動調整可實現便捷調試,並自動優化旋轉和直線運動的控制行為
  • 最新一代伺服驅動系統,具有最優的價格和尺寸
  • 具有安全功能
  • 無需軟體即可配置標準安全功能
  • MP variant with multi-protocol: the required bus protocol can be selected using the commissioning software Festo Automation Suite or directly on the servo drive
  • 經過優化,具有伺服馬達 EMMT-AS
  • 通用應用
  • 透過能量回收達成永續運行
  • 重點產品
  • 產品
  • 下載
伺服驅動器 CMMT-AS

伺服驅動器 CMMT-AS 概覽

精巧型伺服驅動器 CMMT-AS,經濟實惠且尺寸優化,是 Festo 自動化平台不可或缺的組成部分。CMMT-AS 適用於點到點和插補運動,可以使用 Festo Automation Suite 在幾分鐘內完成調試—零錯誤!

伺服驅動器適用於各種基於乙太網路的匯流排系統,並且可以使用包含的特定控制器功能塊,順利地整合到各大製造商的控制器環境中。

伺服驅動器 CMMT:產品經理的介紹

即使是一項很小的自動化應用,例如簡單地將一個工件從 A 點移動到 B 點,都可能經過無窮無盡的嘗試,而複雜項目的調試工作花費的時間要更長。
觀看影片,瞭解如何能使以上操作變得更快更簡單:

Festo 產品電梯快速講解:伺服驅動器 CMMT-AS

CMMT-AS 是市場上最精巧的伺服驅動器之一。您能夠盡可能高效地利用操作面板中的空間。
觀看影片,瞭解更多優點。

Festo 產品電梯快速講解:伺服驅動系列 CMMT

無論應用大小,我們始終能夠為您提供適用的驅動系統,從 300 W 到 12 kW。
35 秒瞭解伺服驅動系列 CMMT 的其他特性和優點。

1.基於乙太網路的通訊系統

適用於多種現場匯流排的伺服驅動平台

可輕鬆整合到由西門子、洛克威爾、Beckhoff 等品牌控制器控制的自動化解決方案中

基於乙太網路的通訊系統標誌

2.結構精巧

所有連接和人機介面 CDSB 都在伺服驅動器的正面和頂部

3.功能塊

輕鬆整合到西門子、洛克威爾、Beckhoff 的自動化解決方案中。

快速達成點對點運動和插補運動

4.參數組

優化循環時間和提升過程安全性的最佳參數

伺服驅動器用於複雜應用時,可最多保存三個參數組

5.整合安全功能

標準保護功能:

  • STO:安全切斷扭矩(SIL3/類別 4 PL e)
  • SS1:安全停止 1(c 型),使用適用的外部安全繼電器和電路時
  • SBC:安全制動控制(高達 SIL3/類別 3 PL e)
  • 診斷輸出 STA 和 SBA 用於回饋主動安全功能

未來將提供擴展安全功能,例如 SS2(安全停止 2)、SOS(安全運作停止)、SLS(安全限制速度)或 SSR(安全速度範圍)

無需軟體即可配置標準安全功能

6.編碼器介面

馬達的多編碼器輸入

第二編碼器的輸入:

  • 用於採用冗餘測量系統的安全相關雙通道解決方案
  • 用於提升電缸定位精度
  • 用於特殊應用(例如飛鋸)
  • 用於兩個電缸的同步

7.馬達連接

伺服馬達 EMMT-AS 透過單電纜解決方案(OCP)連接

其他伺服馬達使用單獨的電纜連接

8.直流鏈聯軸器

透過中間電路回饋能量

9.人機介面 CDSB

具備觸控螢幕和 USB 介面的控制元件

可在現場對伺服驅動器進行簡單的全文診斷和設定