• 產品
  • 下載
  • 圖表

非常小巧、經濟性顯著的多通訊協定設備 CMMT-ST

您可以操作 DIL 開關,在驅動控制器上輕鬆手動設定所需的乙太網路通訊協定,抑或在進行調試時,直接在 Festo Automation Suite 中更為便捷地選擇所需通訊協定。

統一連接:伺服驅動器 CMMT - 從 50 W 到 12 kW

伺服驅動器控制伺服馬達。不但控制旋轉應用,還與軸組合完成工具機內的線性運動。伺服驅動器屬於自動化核心技術。CMMT 系列產品凝聚了我們寶貴的專業知識和經驗。

1.基於乙太網路的通訊系統

  • 適用於多種現場匯流排的伺服驅動平台
  • 可輕鬆整合到由西門子、洛克威爾、Beckhoff 等品牌控制器控制的自動化解決方案中

伺服驅動標誌

2.極為精巧

相較於最小的 CMMT-AS,性能基本相同,所佔空間卻不到其二分之一

3.調試

透過 Festo Automation Suite 進行零錯誤調試,只需幾分鐘便可完成

4.參數組

  • 減少循環時間和提升過程安全性的最佳參數
  • 伺服驅動器用於複雜應用時,可最多保存三個參數組

5.整合標準安全

  • STO:安全切斷扭矩(SIL3/類別 3 PL e)
  • SS1:安全停止 1(c 型),使用合適的外部開關裝置和電路時
  • 無需軟體即可配置

6.馬達連接和編碼器介面

馬達連接韌體和參數:

  • 搭配 Festo 步進馬達 EMMS-ST 效果最佳
  • 適用於 BLDC 馬達(無刷直流馬達)

編碼器介面:
用於提升電缸定位精度

7.動態運動和精準定位

  • 點到點
  • 插補

8.技術參數

  • 最大連續功率:300 W
  • 主電壓:24...48 V DC
  • 馬達電流:8 A/峰值 10 A

實際案例