Please mind the star on products in our catalog.
Large quantities shippable (also for volume business)
首頁
產品
工廠自動化
驅動器
氣缸
活塞桿氣缸
型材氣缸和具拉桿的氣缸
DSBC
智慧緩衝 — 節省設定時間:全新標準氣缸 DSBC 具有 自調節氣動終端位置緩衝 PPS,可完美適應負載和速度的改變。因此,您可以節省時間,提高靈活性和過程可靠性。眾多的型號,例如對環境條件的適應性以及獨特的設計,因此適用於廣泛用途。
可以在所有情況下使用:DSBx 系列是成熟的 DNC 和 DNCB 系列的繼任者。其規格符合 ISO 15552 標準,這表示 DSBx 可以輕鬆取代以前的產品,大幅簡化產品選型。透過我們的快速選型工具,可根據您的需求輕鬆配置產品。我們的平台策略確保了快速可靠的交貨時間。
自調節氣動緩衝 PPS 和獨特的活塞技術,使 DSBC 氣缸在技術上處於領先地位,抗磨損能力極為出色。
產品經理介紹產品的技術亮點
HTML 5 無法顯示。請使用更新版本的瀏覽器。
感興趣嗎?
請配置您的產品