閥控制模組 VAEM 使電磁閥的精準開關達到前所未有的簡單。最多可以個別設定 8 個通道的控制參數。時間解析度僅為 0.2 ms,透過電流 (而非電壓) 對閥進行控制,可以使其在滴定等應用中達成極高精度。保持電流降功能可以節省能源,將熱量輸入降至最低。
VAEM 可以驅動任何開始電流低於 1.0 A、保持電流低於 0.4 A 的電磁閥。體積小,不僅是實驗室自動化台式設備的理想選擇,也非常適用於製藥或食品行業。
整合保持電流降能夠將發熱量降至最低,保護重要介質。
VAEM 是控制滴液頭 VTOE 的最佳選擇。每個通道都能單獨控制。使您能夠對最小的製造公差或黏度差異進行校正,達成優異的全程變異系數。
VAEM 可替代許多複雜耗時的單個解決方案。參數設定和過程都更加簡單可靠。