Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-H3B1-50-6
1002509
GTIN 4052568226107
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка різьбова G1 1/2 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
16.5 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 6 bar
Номінальний розмір
35 mm