Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-M1-V4V4T-80-16
1002525
GTIN 4052568226251
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка з різьбою G1 за DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
12.5 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 16 bar
Номінальний розмір
24 mm