Поворотно-захватний модуль HGDS-PP-16-P1-A-B
1187959
GTIN 4052568228231
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
51 N
Хід на губку захвату
4.5 mm
Кут повороту
210 deg
Сигналізація положення захвату
Давач положення
Теоретичний крутний момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1.25 Nm