Пластикова трубка PUN-H-2X0,4-SW
133039
GTIN 4052568029227
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø
2 mm
Внутрішній Ø
1.2 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 60 °C