Контролер двигуна CMMP-AS-C5-3A-M3
1501326
GTIN 4052568237905
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Номінальний струм
4 A - 6 A
Номінальна робоча напруга AC
230 V
Номінальна робоча напруга фаз
1-фазний
Номінальна потужність контролера
1000 VA
З'єднання Fieldbus
CANopen - DeviceNet® - EtherCAT - EtherNet/IP - Modbus/TCP - PROFINET - Profibus DP