Фітинг QSM-M3-3
153301
GTIN 4052568033675
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба M3
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 3 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температура навколишньо го середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
0.9 mm