Відсічний клапан HE-3-QS-10

153477

GTIN 4052568034931

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 бістабільний
Пневматичний порт 1
QS-10
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
752.4 l/min
Робочий тиск
-0.95 bar - 10 bar
Спосіб приведення в дію
Вручну