Фітинг QS-V0-12

160549

GTIN 4052568035938

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для пневмотрубки з зовн. Ø 12 мм
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 12 мм
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C
Номінальний розмір
11 mm
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 10 bar