Електромагнітна котушка MSG-24DC

3599

GTIN 4052568064389

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення
Форма А - Роз'єм - Відповідно до EN 175301-803
Тип кріплення
Зовнішній шестигранник 1/8 - Фіксуючий затискач
Характеристики котушки
24 В постійного струму: 11,5 Вт
Ступінь захисту
IP65