Фітинг N-1/4-P-9

3607

GTIN 4052568008413

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2
для трубки внут. Ø 9 мм
Номінальний розмір
6.5 mm