Пневматичний розподільник JD-5-PK-3
4901
GTIN 4052568110635
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний, з примусовим дублюванням
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
105 l/min
Пневматичний порт 1
PK-3
Робочий тиск
1 bar - 8 bar