Мастилорозпилювач MS6-LOE-1/4-U
529781
GTIN 4052568164287
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2500 l/min
Робочий тиск
1 bar - 16 bar
Мінімальна витрата для функції змащення
50 l/min