Комбінація блоків підготовки повітря MSB4-1/4:C3J1M1-WP

542296

GTIN 4052568180409

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
750 l/min
Діапазон регулювання тиску
1 bar - 12 bar
Ступінь фільтрації
40 µm