Пневморозподільник VSVA-B-T32U-AZH-A2-1R5L

546775

GTIN 4052568185220

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
400 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Розмір монтажної плити 18 мм згідно ISO 15407-1 - Розмір монтажної плити 02 згідно VDMA 24563
Спосіб приведення в дію
Електричний