Пневморозподільник VSVA-B-P53E-ZH-A1-5C1
547164
GTIN 4052568186807
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 вентильований
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1000 l/min
Пневматичний порт 1