Вугільний фільтр MS6-LFX-1/2-U-HF

552927

GTIN 4052568194901

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря
2500 l/min
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Робочий тиск
0 bar - 20 bar
Конструкція
Вугільний фільтр