Паралелний захват HGPT-63-A-B
560228
GTIN 4052568206932
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
851 N
Хід на губку захвату
16 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів
Утримання сили захоплення
без