з'єднувальний кабель VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-10

560415

GTIN 4052568207243

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення
Кабель з штекером
Довжина кабелю
10 m
Склад кабелю
25 х 0,34 мм²
Властивості кабелю
придатний для силових ланцюгів
Ступінь захисту
IP67 - Згідно IEC 60529