Електромагнітна котушка VACC-S18-25-K5-3U-EX4D

562902

GTIN 4052568210472

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення
Клемна коробка, різьба кабельного вводу NPT1/2
Характеристики котушки
230 V AC: 50/60 Hz, потужність 2,5 VA - 230 V DC: 2,5 W
Ступінь захисту
IP65